您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LHMRKW, LHMSKW, LHMCKW - 带法兰直线轴承-紧凑型-中间法兰双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhmckw.prj},{NB=LHMRKW8},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=8},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=13},{DTOL=0/-0.013},{L=45},{LTOL=+/-0.3},{LL=20.0},{H=28},{T=5},{DD=3.5},{DD1=6.0},{TT=3.1},{RR=3.00},{ESS=0.015},{PD=0.015},{CD=383},{CO=555},{ASM=5.76}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
STOC
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
RR
r
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
静态容许力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LHMRKW6
LHMRKW6
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.010
10
0/-0.011
35
+/-0.3
15.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
0
0
0
0.015
0.015
206
309
2.46
24
LHMRKW8
LHMRKW8
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.010
13
0/-0.013
45
+/-0.3
20.0
28
5
3.5
6.0
3.1
3.00
22
0
0
0
0.015
0.015
383
555
5.76
38
LHMRKW10
LHMRKW10
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.010
17
0/-0.013
55
+/-0.3
24.5
35
6
4.5
7.5
4.1
3.75
27
0
0
0
0.015
0.015
585
867
10.99
79
LHMRKW12
LHMRKW12
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.010
19
0/-0.016
57
+/-0.3
25.5
38
6
4.5
7.5
4.1
3.75
30
0
0
0
0.015
0.015
608
899
11.85
95
LHMRKW16
LHMRKW16
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.010
26
0/-0.016
70
+/-0.3
32.0
44
6
4.5
7.5
4.1
3.75
36
0
0
0
0.015
0.015
965
1431
23.48
154
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表