您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SXR, C-SX2R, C-SXRL, C-SX2RL - 重载型直线导轨
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
中精度商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/06_cn/c_sxr_asmtab.prj},{NB=C-SXR28-100},{H=28},{NOB=},{LT=},{LS=100},{W=42},{L1=66.7},{B=32},{C=32},{S=5.000},{LL=5.000},{L2=46.7},{K=23.4},{T=7.20},{CBB=0.5},{E=14},{T1=4.5},{H1=16.5},{W1=20},{W2=11.0},{CAA=0.5},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{F=60},{LW1=10.137},{LW2=16.000},{LH1=11.116},{LH2=5.474},{LH3=4.500},{LH4=6.000},{LC1=0.354},{LC2=2.000},{LC3=0.500},{LR1=1.802},{LR2=0.200},{LR3=0.500},{LR4=0.250},{ALT=},{PPATH=c_sxr/c_sxr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SXR24-100
C-SXR24-100
24
34
55.9
26
26
M4x5
39.5
20.8
6.20
0.5
7
5.5
13.0
15
9.5
0.5
4.5x7.5x6
60
20
C-SXR28-100
C-SXR28-100
28
42
66.7
32
32
M5x5
46.7
23.4
7.20
0.5
14
4.5
16.5
20
11.0
0.5
6x9.5x8.5
60
20
C-SXR33-100
C-SXR33-100
33
48
80.0
35
35
M6x6
59.0
27.2
8.15
1.0
14
4.5
20.0
23
12.5
0.9
7x11x9
60
20
C-SXR42-120
C-SXR42-120
42
60
95.3
40
40
M8x8
69.3
35.0
8.50
1.0
14
8.0
23.0
28
16.0
1.0
9x14x12
80
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表