您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BSWE, BSWEM, BSWER - 支座组件固定侧-方形-经济型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bswer_asmtab.prj},{NB=BSWE12},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=BO},{NO=12},{DD=12},{L=27},{L1=29.5},{L2=6},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9},{DD2=14},{LL=11},{M=M12×1.0},{T=19},{OIL=15},{PPATH=bswe/bswe_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M(细牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
OIL
油封适用轴径
[mm]
BSWE1022
BSWE1022
S45C
1022
10
27
29.5
6
70
40
22
36
32
52
9
14
11
M10×1.0
17
14
BSWE10S
BSWE10S
S45C
10S
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M10×1.0
17
12
BSWE10
BSWE10
S45C
10
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M10×1.0
17
14
BSWE1223
BSWE1223
S45C
1223
12
27
29.5
6
70
41
23
36
33
52
9
14
11
M12×1.0
19
15
BSWE12
BSWE12
S45C
12
12
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M12×1.0
19
15
BSWE1526
BSWE1526
S45C
1526
15
29
38.0
5
80
48
26
41
36
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE1528
BSWE1528
S45C
1528
15
29
38.0
5
80
50
28
41
38
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE15
BSWE15
S45C
15
15
29
38.0
5
80
52
30
41
40
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE20
BSWE20
S45C
20
20
48
52.0
10
95
58
30
56
45
75
11
17
15
M20×1.0
30
25
BSWE25
BSWE25
S45C
25
25
58
59.0
14
105
68
35
66
25
85
11
0
0
M25×1.0
35
31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表