피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CFURT, CFURTS - 캠팔로워-그리스니플용장착탭붙이-크라운타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfurt_asmtab.prj},{NB=CFURT10-22},{MATCF=SUJ2},{AC=1 Hexagon Nut},{AOT=80 or Less},{DD=10},{DDTOL=0/-0.015},{DS=22},{DS1=22,26},{M=10x1.25},{MMAX=10.0000},{PITCH=1.2500},{LL=13.0},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{M1=M6x0.75},{M1MAX=6.0000},{DD1=0.0},{LL1=0},{RR=1.0},{FF=15},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{L1=5.000},{TL=4.500},{PPATH=cfurt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속부품재질
ⁿ/ₐ
STAC
부속품표면처리
ⁿ/ₐ
AOT
사용분위기온도
[C]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
M
M x 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
M1
M1 (니플용)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (최소)
[mm]
TL
M1 나사직경
[mm]
CFURT6-16
CFURT6-16
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
6
0/-0.012
0/-0.008
6x1.0
9.0
11
12.0
28
M6x0.75
0.0
0
0.5
11
3.000
CFURT8-19
CFURT8-19
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
8
0/-0.015
0/-0.009
8x1.25
11.0
11
12.0
32
M6x0.75
0.0
0
0.5
13
3.000
CFURT10-22
CFURT10-22
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
10
0/-0.015
0/-0.009
10x1.25
13.0
12
13.0
36
M6x0.75
0.0
0
1.0
15
4.500
CFURT12-30
CFURT12-30
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
12
0/-0.018
0/-0.009
12x1.5
14.0
14
15.0
40
M6x0.75
3.0
6
1.5
20
5.500
CFURT16-35
CFURT16-35
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
16
0/-0.018
0/-0.011
16x1.5
18.0
18
19.5
52
PT1/8
3.0
8
1.5
24
6.200
CFURT18-40
CFURT18-40
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
18
0/-0.018
0/-0.011
18x1.5
20.0
20
21.5
58
PT1/8
3.0
8
1.5
26
6.200
CFURT20-52
CFURT20-52
육각너트1개
S45C
사삼산화철피막
80이하
20
0/-0.021
0/-0.013
20x1.5
22.0
24
25.5
66
PT1/8
4.0
9
1.5
36
6.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성