SH-KCLSB,SHD-KCLSB - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - D Tolerance Selectable - Shape B (Lock Nut Type)
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sh_kclsb_asmtab.prj},{NB=SH-KCLSBM13-15.0},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304', 'SUS440C' , 'SUS440C or 13Cr Stainless Steel'},{HARD=1},{ST=-},{AC=Nut 1 Pc.},{CM=SH},{TS=M},{D=13},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{ALT4=},{A=24},{B=21},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{ALT21='', 'w/o MC (Thread Diameter)', '-MC', 'with MC (Thread Diameter)'},{MC=0},{M=M12},{M1=12.000},{ALT1=},{FC=0},{J=18},{UU=12.8},{NN=1.5},{PPATH=kclb/kclb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
J
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
NUT
부속너트
ⁿ/ₐ
SH-KCLSBM4-5.0
SH-KCLSBM4-5.0
SH-KCLSB
너트 1개
4
+0.012/+0.004
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
SH-KCLSBM5-5.0
SH-KCLSBM5-5.0
SH-KCLSB
너트 1개
5
+0.012/+0.004
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
SH-KCLSBM6-5.0
SH-KCLSBM6-5.0
SH-KCLSB
너트 1개
6
+0.012/+0.004
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
SH-KCLSBM8-5.0
SH-KCLSBM8-5.0
SH-KCLSB
너트 1개
8
+0.015/+0.006
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
SH-KCLSBM10-5.0
SH-KCLSBM10-5.0
SH-KCLSB
너트 1개
10
+0.015/+0.006
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
SH-KCLSBM12-10.0
SH-KCLSBM12-10.0
SH-KCLSB
너트 1개
12
+0.018/+0.007
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
SH-KCLSBM13-15.0
SH-KCLSBM13-15.0
SH-KCLSB
너트 1개
13
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
12.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM14-15.0
SH-KCLSBM14-15.0
SH-KCLSB
너트 1개
14
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
13.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM15-15.0
SH-KCLSBM15-15.0
SH-KCLSB
너트 1개
15
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
14.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM16-20.0
SH-KCLSBM16-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
16
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
15.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM17-20.0
SH-KCLSBM17-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
17
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
16.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM18-20.0
SH-KCLSBM18-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
18
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
17.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM20-20.0
SH-KCLSBM20-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
20
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
19.8
1.5
M16x2.0
SH-KCLSBM22-20.0
SH-KCLSBM22-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
22
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
21.8
1.5
M16x2.0
SH-KCLSBM25-20.0
SH-KCLSBM25-20.0
SH-KCLSB
너트 1개
25
+0.021/+0.008
30
27
5
M16
24
24.8
1.5
M16x2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성