您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SH-KCLSB,SHD-KCLSB - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - D Tolerance Selectable - Shape B (Lock Nut Type)
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sh_kclsb_asmtab.prj},{NB=SH-KCLSBM13-15.0},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304', 'SUS440C' , 'SUS440C or 13Cr Stainless Steel'},{HARD=1},{ST=-},{AC=Nut 1 Pc.},{CM=SH},{TS=M},{D=13},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{ALT4=},{A=24},{B=21},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{ALT21='', 'w/o MC (Thread Diameter)', '-MC', 'with MC (Thread Diameter)'},{MC=0},{M=M12},{M1=12.000},{ALT1=},{FC=0},{J=18},{UU=12.8},{NN=1.5},{PPATH=kclb/kclb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M粗牙
ⁿ/ₐ
J
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
NUT
附属螺帽
ⁿ/ₐ
SH-KCLSBM4-5.0
SH-KCLSBM4-5.0
SH-KCLSB
1个螺帽
4
+0.012/+0.004
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
SH-KCLSBM5-5.0
SH-KCLSBM5-5.0
SH-KCLSB
1个螺帽
5
+0.012/+0.004
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
SH-KCLSBM6-5.0
SH-KCLSBM6-5.0
SH-KCLSB
1个螺帽
6
+0.012/+0.004
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
SH-KCLSBM8-5.0
SH-KCLSBM8-5.0
SH-KCLSB
1个螺帽
8
+0.015/+0.006
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
SH-KCLSBM10-5.0
SH-KCLSBM10-5.0
SH-KCLSB
1个螺帽
10
+0.015/+0.006
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
SH-KCLSBM12-10.0
SH-KCLSBM12-10.0
SH-KCLSB
1个螺帽
12
+0.018/+0.007
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
SH-KCLSBM13-15.0
SH-KCLSBM13-15.0
SH-KCLSB
1个螺帽
13
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
12.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM14-15.0
SH-KCLSBM14-15.0
SH-KCLSB
1个螺帽
14
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
13.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM15-15.0
SH-KCLSBM15-15.0
SH-KCLSB
1个螺帽
15
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
14.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM16-20.0
SH-KCLSBM16-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
16
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
15.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM17-20.0
SH-KCLSBM17-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
17
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
16.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM18-20.0
SH-KCLSBM18-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
18
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
17.8
1.5
M12x1.75
SH-KCLSBM20-20.0
SH-KCLSBM20-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
20
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
19.8
1.5
M16x2.0
SH-KCLSBM22-20.0
SH-KCLSBM22-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
22
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
21.8
1.5
M16x2.0
SH-KCLSBM25-20.0
SH-KCLSBM25-20.0
SH-KCLSB
1个螺帽
25
+0.021/+0.008
30
27
5
M16
24
24.8
1.5
M16x2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表