SL-SFXNLB, SH-SFXNLB, SHD-SFXNLB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Tapped End - Stepped, Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnlb.prj},{NB=SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=14},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M3D=12.000},{B=22},{C=27.5},{ALT2=},{ALT3=},{X1=10},{YMIN1=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNLB
6
6
6
M6
8
10
11.5
0
0
SL-SFXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNLB
8
8
8
M8
10
12
13.9
0
0
SL-SFXNLB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNLB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNLB
10
10
10
M10
13
14
16.2
0
0
SL-SFXNLB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB
12
12
12
M12
15
17
19.6
0
0
SL-SFXNLB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB
13
13
12
M12
16
17
19.6
0
0
SL-SFXNLB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
15
15
12
M12
18
19
21.9
0
0
SL-SFXNLB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
16
16
12
M12
19
19
21.9
0
0
SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
17
17
12
M12
20
22
27.5
0
0
SL-SFXNLB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
18
18
12
M12
21
24
27.7
0
0
SL-SFXNLB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB
20
20
20
M20
24
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB
20A
20
16
M16
24
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB
22
22
20
M20
26
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB
22A
22
16
M16
26
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB
25
25
20
M20
29
30
34.6
0
0
SL-SFXNLB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB
25A
25
16
M16
29
30
34.6
0
0
SL-SFXNLB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB
30
30
20
M20
34
36
41.6
0
0
SL-SFXNLB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB
30A
30
16
M16
34
36
41.6
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성