您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SFXNLB, SH-SFXNLB, SHD-SFXNLB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Tapped End - Stepped, Thread Length Configurable
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnlb.prj},{NB=SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=14},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M3D=12.000},{B=22},{C=27.5},{ALT2=},{ALT3=},{X1=10},{YMIN1=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
SL-SFXNLB
6
6
6
M6
8
10
11.5
0
0
SL-SFXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
SL-SFXNLB
8
8
8
M8
10
12
13.9
0
0
SL-SFXNLB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNLB10-5-F9-G5-N10-M...
SL-SFXNLB
10
10
10
M10
13
14
16.2
0
0
SL-SFXNLB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB12-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB
12
12
12
M12
15
17
19.6
0
0
SL-SFXNLB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB13-5-F12-G5-N12-...
SL-SFXNLB
13
13
12
M12
16
17
19.6
0
0
SL-SFXNLB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB15-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
15
15
12
M12
18
19
21.9
0
0
SL-SFXNLB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB16-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
16
16
12
M12
19
19
21.9
0
0
SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB17-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
17
17
12
M12
20
22
27.5
0
0
SL-SFXNLB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB18-5-F14-G5-N12-...
SL-SFXNLB
18
18
12
M12
21
24
27.7
0
0
SL-SFXNLB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB20-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB
20
20
20
M20
24
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB20A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB
20A
20
16
M16
24
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB22-5-F14-G5-N20-...
SL-SFXNLB
22
22
20
M20
26
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB22A-5-F14-G5-N20...
SL-SFXNLB
22A
22
16
M16
26
27
31.2
0
0
SL-SFXNLB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB25-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB
25
25
20
M20
29
30
34.6
0
0
SL-SFXNLB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB25A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB
25A
25
16
M16
29
30
34.6
0
0
SL-SFXNLB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB30-5-F19-G5-N20-...
SL-SFXNLB
30
30
20
M20
34
36
41.6
0
0
SL-SFXNLB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB30A-5-F19-G5-N20...
SL-SFXNLB
30A
30
16
M16
34
36
41.6
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表