APNA, APNHA, APND, APNHD - 위치결정핀-고경도 스테인레스- 대두 구면 타입-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/apna.prj},{NB=APNA6-P3.00-L0-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{D=6},{P=3.00},{L=0},{B=1.0},{ESE=},{E=2.0},{M2=M6},{H=8},{ALT6=},{TBH=0.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{TBA=0.0},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
(W)
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
APNA3-P2.00-L0-B1.0
APNA3-P2.00-L0-B1.0
3
M3
6
0.0
0
0.0
0.0
APNA4-P2.00-L0-B1.0
APNA4-P2.00-L0-B1.0
4
M4
6
0.0
0
0.0
0.0
APNA5-P3.00-L0-B1.0
APNA5-P3.00-L0-B1.0
5
M5
8
0.0
0
0.0
0.0
APNA6-P3.00-L0-B1.0
APNA6-P3.00-L0-B1.0
6
M6
8
0.0
0
0.0
0.0
APNA8-P5.00-L0-B1.0
APNA8-P5.00-L0-B1.0
8
M8
11
0.0
0
0.0
0.0
APNA10-P6.00-L0-B1.0
APNA10-P6.00-L0-B1.0
10
M10
13
0.0
0
0.0
0.0
APNA12-P7.00-L0-B1.0
APNA12-P7.00-L0-B1.0
12
M12
15
0.0
0
0.0
0.0
APNA16-P13.00-L0-B1.0
APNA16-P13.00-L0-B1.0
16
M16
19
0.0
0
0.0
0.0
APNA20-P16.00-L0-B1.0
APNA20-P16.00-L0-B1.0
20
M20
25
0.0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성