APNA, APNHA, APND, APNHD - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 大头球面型 - - 外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/apna.prj},{NB=APNA6-P3.00-L0-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{D=6},{P=3.00},{L=0},{B=1.0},{ESE=},{E=2.0},{M2=M6},{H=8},{ALT6=},{TBH=0.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{TBA=0.0},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M2
M2 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
(W)
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
APNA3-P2.00-L0-B1.0
APNA3-P2.00-L0-B1.0
3
M3
6
0.0
0
0.0
0.0
APNA4-P2.00-L0-B1.0
APNA4-P2.00-L0-B1.0
4
M4
6
0.0
0
0.0
0.0
APNA5-P3.00-L0-B1.0
APNA5-P3.00-L0-B1.0
5
M5
8
0.0
0
0.0
0.0
APNA6-P3.00-L0-B1.0
APNA6-P3.00-L0-B1.0
6
M6
8
0.0
0
0.0
0.0
APNA8-P5.00-L0-B1.0
APNA8-P5.00-L0-B1.0
8
M8
11
0.0
0
0.0
0.0
APNA10-P6.00-L0-B1.0
APNA10-P6.00-L0-B1.0
10
M10
13
0.0
0
0.0
0.0
APNA12-P7.00-L0-B1.0
APNA12-P7.00-L0-B1.0
12
M12
15
0.0
0
0.0
0.0
APNA16-P13.00-L0-B1.0
APNA16-P13.00-L0-B1.0
16
M16
19
0.0
0
0.0
0.0
APNA20-P16.00-L0-B1.0
APNA20-P16.00-L0-B1.0
20
M20
25
0.0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表