SL-APUA, SH-APUA, SHD-APUA, SL-APUHA, SH-APUHA, SHD-APUHA, SL-APUD, SH-APUD, SHD-APUD, SL-APUHD, SH-APUHD, SHD-APUHD - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Shouldered - Tapped
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_apua.prj},{NB=SL-APUA10-P6.00-L10-B2.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{CO=D},{D=10},{P=6.00},{L=10},{B=2.0},{ESE=},{E=3.0},{M1=M5},{H=13},{ALT5=},{TBH=0.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{TBA=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M1
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LL
l
[mm]
W
(W)
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
SL-APUA6-P3.00-L6-B2.0
SL-APUA6-P3.00-L6-B2.0
6
M3
8
5
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA8-P5.00-L8-B2.0
SL-APUA8-P5.00-L8-B2.0
8
M4
11
6
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA10-P6.00-L10-B2.0
SL-APUA10-P6.00-L10-B2.0
10
M5
13
8
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA12-P7.00-L12-B2.0
SL-APUA12-P7.00-L12-B2.0
12
M5
15
8
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA13-P8.00-L13-B2.0
SL-APUA13-P8.00-L13-B2.0
13
M6
16
9
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA16-P13.00-L17-B2.0
SL-APUA16-P13.00-L17-B2.0
16
M6
19
9
0.0
0
0.0
0.0
SL-APUA20-P16.00-L17-B2.0
SL-APUA20-P16.00-L17-B2.0
20
M6
25
12
0.0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表