피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-PHX, C-SPHX, C-PHXY, C-SPHXY - Economy Indexing Plunger - Compact Type
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/c_phx.prj},{NB=C-PHX10},{TS=X},{MATMB=PH},{M=10},{PITCH=1.00},{D=25},{D1=18},{S=7},{B=7},{L=34.0},{L1=7},{SW=12},{R=23.0},{X=2.5},{Y=5},{ML=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
피치 (가는형)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
C-PHX8
C-PHX8
8
0.75
21
15
5
5
26.5
5
10
C-PHX10
C-PHX10
10
1.00
25
18
7
7
34.0
7
12
C-PHX12
C-PHX12
12
1.50
28
20
7
7
40.5
10
14
C-PHX16
C-PHX16
16
1.50
33
23
10
10
47.5
12
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PMXK - 인덱스플런저 - 일반나사나사-타입-리턴타입
Misumi
30.06.2021
FPXA - 인덱스플런저 - 플랜지 붙이 형 - - 리턴 타입 -
Misumi
30.06.2021
C-UWAFN100, C-UWAFN120, C-UWAFN180 - C-VALUE Folding Handles - Steel
Misumi
09.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성