피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SKPLH, SKTLH - 고압용조인트 - 용접타입 - 엘보
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/skplh.prj},{NB=SKPLH15A},{MAT=1},{NO=15A},{NOM=1/2},{A=22.2},{B=34},{C=13.0},{D=16.1},{E=15.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
NOM
호칭
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SKPLH6A
SKPLH6A
6A
1/8
11.0
23
10.5
7.1
11.1
SKPLH8A
SKPLH8A
8A
1/4
14.3
23
10.5
9.4
11.1
SKPLH10A
SKPLH10A
10A
3/8
17.8
27
12.0
12.7
13.5
SKPLH15A
SKPLH15A
15A
1/2
22.2
34
13.0
16.1
15.9
SKPLH20A
SKPLH20A
20A
3/4
27.7
39
14.0
21.4
19.1
SKPLH25A
SKPLH25A
25A
1
34.5
47
16.0
27.2
22.2
SKPLH32A
SKPLH32A
32A
1 1/4
43.2
56
18.0
35.5
27.0
SKPLH40A
SKPLH40A
40A
1 1/2
49.1
63
19.0
41.2
31.8
SKPLH50A
SKPLH50A
50A
2
61.1
76
22.0
52.7
38.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKPSH, SKTSH - 고압용조인트 - 용접타입 - 소켓
Misumi
01.06.2021
SKPPTH, SKTPTH - 고압용조인트 - 용접타입 - 치즈
Misumi
01.06.2021
SGPPTH, SUTPTH - 고압용이음 - 동직경형 - 치즈
Misumi
29.05.2023
SGPPEH, SUPESH - High Pressure Pipe Fitting - Identical Diameter Type - 90 ...
Misumi
01.06.2021
MCHSR - 카트리지히터 - L치수·W(전력)지정·리드선선택형
Misumi
29.05.2023
RBPDS, RBPDB, RBPDM, RBPDA, RBPDW, RBPDF - 리프-카운터보어홀타입/홀위치지정타입
Misumi
29.05.2023
IKDM, MIKDM - 앵글-주조철(드릴홀직경선택)
Misumi
31.05.2023
DSEN - 보정리드
Misumi
30.06.2021
MSHTT - 플러그형시스히터용 소켓-PT나사용
Misumi
30.06.2021
MFMT - 온도센서-원형단자가동부용타입
Misumi
02.05.2022
MCHK - 카트리지 히터 -표준타입
Misumi
29.05.2023
HIPYKH - 단열시트-고강도등급
Misumi
30.06.2021
MSNDM - 온도센서 - 나사장착타입
Misumi
29.05.2023
MCFH - 카트리지히터 - 플랜지형
Misumi
24.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성