피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BTG, BTGZ - 타이밍벨트가이드
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/btg.prj},{NB=BTG200A-200},{MAT=Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene},{TS=BTG},{NOM=200A},{L=200},{P=0},{H=0},{K=0},{BB=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NOM
호칭
ⁿ/ₐ
ABT
적용벨트타입
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BB
b
[mm]
BTG100-200
BTG100-200
초고분자량 폴리에틸렌
100
T5100, AT5100
12
8.6
20
10
1.4
0.0
0
3
BTG150-200
BTG150-200
초고분자량 폴리에틸렌
150
T5150, AT5150
17
8.6
23
10
1.4
0.0
0
3
BTG150A-200
BTG150A-200
초고분자량 폴리에틸렌
150A
T10150, AT10150
17
9.0
23
12
3.0
0.0
0
3
BTG200-200
BTG200-200
초고분자량 폴리에틸렌
200
T5200
22
8.6
30
10
1.4
0.0
0
3
BTG200A-200
BTG200A-200
초고분자량 폴리에틸렌
200A
T10200, AT10200
22
9.0
30
12
3.0
0.0
0
3
BTG250-200
BTG250-200
초고분자량 폴리에틸렌
250
T10250, AT10250
27
9.0
35
12
3.0
0.0
0
3
BTG250B-200
BTG250B-200
초고분자량 폴리에틸렌
250B
T5250
27
8.6
35
10
1.4
0.0
0
3
BTG300-200
BTG300-200
초고분자량 폴리에틸렌
300
T10300
32
9.0
42
12
3.0
0.0
0
3
BTG400-200
BTG400-200
초고분자량 폴리에틸렌
400
T10400
43
9.0
53
12
3.0
0.0
0
3
BTG500-200
BTG500-200
초고분자량 폴리에틸렌
500
T10500
53
9.0
63
12
3.0
0.0
0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AHTFW__AT10150, AHTFW__AT10200, AHTFW__AT10250, KHTFW__AT10150, KHTFW__AT10...
Misumi
25.04.2022
AHTF__T10150, AHTF__T10200, AHTF__T10250, KHTF__T10150, KHTF__T10200, KHTF_...
Misumi
25.04.2022
AHTFW__T10150, AHTFW__T10200, AHTFW__T10250, AHTFW__T10300, AHTFW__T10400, ...
Misumi
25.04.2022
T10
HEFA
14.06.2024
C-TBCR-T5, C-TBCR-T10 - Economy Metal Fittings For Open End Belts - T Type
Misumi
29.05.2023
MGPM-H/MGPM-R/MGPL-H/MGPL-R - Compact Guide Cylinder With End Lock
SMC
09.08.2023
AATF__H075, AATF__H100, AATF__H150, AATF__H200, AKTF__H075, AKTF__H100, AKT...
Misumi
17.01.2022
Label Clip
FATH
19.03.2024
Rim - accessories
RK Rose+Krieger
22.02.2024
Type SA
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - Compact Guide Cylinder/Standard type
SMC
08.08.2023
TJJAW - jincouxing
HEFA
14.06.2024
PXR - Planetary reducer PXR series
HEFA
14.06.2024
Fish-eye - Universal Joint
AirTAC
06.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성