LTBN-L, LTBN-H, LTBN-T10, LTBR-T5, LTBR-T10 - 롱타이밍벨트-톱니수지정 배면직물부착타입
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/ltbn.prj},{NB=LTBN-H075-56_info-1-15-15},{MATB=Polyurethane},{MATCW=Aramid Core Wire},{MATC=Nylon Cloth},{OT=-20~70},{TS=LTBN},{TB=H},{BNW=075},{NT=56},{ANGLE=40},{II=2.07},{MAX=10},{NOTE1=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt},{RSSP=1},{NT1=15},{NT2=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
MATC
직물 재질
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
TB
벨트종류
ⁿ/ₐ
BW
벨트폭
[mm]
PITCH
피치
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
L
[mm]
MASS
단위 질량(폭10mm)
[g/m]
AT
허용장력
[N]
C
C축간거리
[mm]
NOTE
사용상의 주의
ⁿ/ₐ
LTBN-L050-74
LTBN-L050-74
폴리우레탄
아라미드 심선
나일론 직포
-20~70
L
12.7
9.525
40
3.60
1.91
1.69
3.25
28.8
92
285.75
-
LTBN-H075-56
LTBN-H075-56
폴리우레탄
아라미드 심선
나일론 직포
-20~70
H
19.1
12.700
40
4.36
2.29
2.07
4.40
33.8
163
260.35
-
LTBR-T5100-140
LTBR-T5100-140
폴리우레탄
아라미드 심선
나일론 직포
-20~70
T5
10.0
5.000
40
2.20
1.20
1.00
1.80
20.0
29
320.00
-
LTBN-T10150-70
LTBN-T10150-70
폴리우레탄
아라미드 심선
나일론 직포
-20~70
T10
15.0
10.000
40
4.50
2.50
2.00
3.50
34.5
90
270.00
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성