피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
70066
Molex
Crimp Housings
2.54mm
SL
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/2_54mm/sl/70066.prj},{NB=50579312},{SHA256=Ffi9Vqwc8O2geYT8omzKTU/ymaybp7lBKPRGtu7phT8=},{INAME=00157__050579312},{PN=50579312},{DESC=SL Crimp Housing, Single Row, Version D, Back Ribs, 12 Circuits, Black},{CIRCUITS=12},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Receptacle},{ROWS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
50579002
50579002
SL Crimp Housing, Single ...
2
Contact Molex
Receptacle
1
50579003
50579003
SL Crimp Housing, Single ...
3
Contact Molex
Receptacle
1
50579004
50579004
SL Crimp Housing, Single ...
4
Contact Molex
Receptacle
1
50579005
50579005
SL Crimp Housing, Single ...
5
Contact Molex
Receptacle
1
50579006
50579006
SL Crimp Housing, Single ...
6
Contact Molex
Receptacle
1
50579007
50579007
SL Crimp Housing, Single ...
7
Contact Molex
Receptacle
1
50579008
50579008
SL Crimp Housing, Single ...
8
Contact Molex
Receptacle
1
50579009
50579009
SL Crimp Housing, Single ...
9
Contact Molex
Receptacle
1
50579010
50579010
SL Crimp Housing, Single ...
10
Contact Molex
Receptacle
1
50579011
50579011
SL Crimp Housing, Single ...
11
Contact Molex
Receptacle
1
50579012
50579012
SL Crimp Housing, Single ...
12
Contact Molex
Receptacle
1
50579013
50579013
SL Crimp Housing, Single ...
13
Contact Molex
Receptacle
1
50579014
50579014
SL Crimp Housing, Single ...
14
Contact Molex
Receptacle
1
50579015
50579015
SL Crimp Housing, Single ...
15
Contact Molex
Receptacle
1
50579016
50579016
SL Crimp Housing, Single ...
16
Contact Molex
Receptacle
1
50579017
50579017
SL Crimp Housing, Single ...
17
Contact Molex
Receptacle
1
50579018
50579018
SL Crimp Housing, Single ...
18
Contact Molex
Receptacle
1
50579019
50579019
SL Crimp Housing, Single ...
19
Contact Molex
Receptacle
1
50579020
50579020
SL Crimp Housing, Single ...
20
Contact Molex
Receptacle
1
50579021
50579021
SL Crimp Housing, Single ...
21
Contact Molex
Receptacle
1
50579022
50579022
SL Crimp Housing, Single ...
22
Contact Molex
Receptacle
1
50579023
50579023
SL Crimp Housing, Single ...
23
Contact Molex
Receptacle
1
50579024
50579024
SL Crimp Housing, Single ...
24
Contact Molex
Receptacle
1
50579025
50579025
SL Crimp Housing, Single ...
25
Contact Molex
Receptacle
1
50579202
50579202
SL Crimp Housing, Single ...
2
Contact Molex
Receptacle
1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성