품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.09.05000.1 - Gasdruckfeder, Standard, kompakt
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_09_05000_asmtab.prj},{NB=NC.060.09.05000.050.1 (0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.09.05000.050.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.09.05000},{AZOLGASARTNO=FD 5000 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.05000.050.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4332},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=140.0},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=8.59},{V=0.549},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_09_05000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.54890}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.09.05000.025.1
NC.060.09.05000.025.1
MSP
NC.060.09.05000
25.0
1.3609
4980
4980
120
140
3
115.0
65
1.6
7.57
0.313
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.31279
NC.060.09.05000.038.1
NC.060.09.05000.038.1
MSP
NC.060.09.05000
38.0
1.4075
4980
4980
120
166
3
128.0
65
1.6
8.10
0.436
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.43557
NC.060.09.05000.050.1
NC.060.09.05000.050.1
MSP
NC.060.09.05000
50.0
1.4332
4980
4980
120
190
3
140.0
65
1.6
8.59
0.549
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.54890
NC.060.09.05000.063,5.1
NC.060.09.05000.063,5.1
MSP
NC.060.09.05000
63.5
1.4525
4980
4980
120
217
3
153.5
65
1.6
9.12
0.676
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.67640
NC.060.09.05000.080.1
NC.060.09.05000.080.1
MSP
NC.060.09.05000
80.0
1.4684
4980
4980
120
250
3
170.0
65
1.6
9.81
0.832
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.83224
NC.060.09.05000.100.1
NC.060.09.05000.100.1
MSP
NC.060.09.05000
100.0
1.4814
4980
4980
120
290
3
190.0
65
1.6
10.62
1.021
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
1.02112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성