Chain bracket angle
Murrplastik
Energieführungskettensysteme
open
MP 41.2 PowerLine
Individual components
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/mp_energiefuehrungskettensysteme/offen_nach_innenhoehe_gruppiert/mp_41_2_powerline/kettenglied/kettenanschluss_winkel.prj},{NB=41.21711_41.2},{TYP=41.2},{BEZEICHNUNG=Kettenanschluss Winkel},{A=171},{B=168.50},{C=205.5},{D=203},{F=32.0},{G=79.0},{G1=125.7},{H=6.500},{I=14},{POSITION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
A
Inside width (A)
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
Outside width (D)
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
41.2451_41.2
41.2
Chain bracket angle
45
42.50
79.5
77
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2571_41.2
41.2
Chain bracket angle
57
54.50
91.5
89
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2621_41.2
41.2
Chain bracket angle
62
59.50
96.5
94
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2711_41.2
41.2
Chain bracket angle
71
68.50
105.5
103
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2841_41.2
41.2
Chain bracket angle
84
81.50
118.5
116
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2931_41.2
41.2
Chain bracket angle
93
90.50
127.5
125
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.2961_41.2
41.2
Chain bracket angle
96
93.50
130.5
128
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21041_41.2
41.2
Chain bracket angle
104
101.50
138.5
136
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21071_41.2
41.2
Chain bracket angle
107
104.50
141.5
139
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21211_41.2
41.2
Chain bracket angle
121
118.50
155.5
153
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21331_41.2
41.2
Chain bracket angle
133
130.50
167.5
165
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21441_41.2
41.2
Chain bracket angle
144
141.50
178.5
176
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21461_41.2
41.2
Chain bracket angle
146
143.50
180.5
178
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21581_41.2
41.2
Chain bracket angle
158
155.50
192.5
190
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21641_41.2
41.2
Chain bracket angle
164
161.50
198.5
196
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21711_41.2
41.2
Chain bracket angle
171
168.50
205.5
203
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21821_41.2
41.2
Chain bracket angle
182
179.50
216.5
214
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.21961_41.2
41.2
Chain bracket angle
196
193.50
230.5
228
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22081_41.2
41.2
Chain bracket angle
208
205.50
242.5
240
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22201_41.2
41.2
Chain bracket angle
220
217.50
254.5
252
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22331_41.2
41.2
Chain bracket angle
233
230.50
267.5
265
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22461_41.2
41.2
Chain bracket angle
246
243.50
280.5
278
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22581_41.2
41.2
Chain bracket angle
258
255.50
292.5
290
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.22961_41.2
41.2
Chain bracket angle
296
293.50
330.5
328
32.0
79.0
125.7
6.500
14
41.23461_41.2
41.2
Chain bracket angle
346
343.50
380.5
378
32.0
79.0
125.7
6.500
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성