피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schnellhubgetriebe Bauart R mit Trapezgewindespindel TGS
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
03_bauart_r
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/03_bauart_r/g_tgs_r_asmtab.prj},{NB=G2-R-2-T-40-100-223-Z-NEF-0-D-1W-RU-1-0},{SPINDEL=40},{MHK=56.5},{D=40.000},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{A1=212},{VERSBL=4},{L1=140},{LL2=190},{C2=190},{L4=32},{C4=10},{L5XX=30},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15},{H4X=50},{H4XX=50},{H5=2.0},{H6X=45},{H6XX=45},{D1X=90},{D1XX=90},{D2=115},{D3=135},{D4=60},{D6X=32},{D6XX=28},{D9X=32},{D9XX=28},{C1X=25.0},{C3=42},{C6=61.5},{C7=143.5},{C8=20.5},{CC2=18},{CC3=18},{P=6.000},{NDM6=10.000},{KDM6=8.376},{F1XX=68},{FF=0.000},{FX=23.000},{FF2=25.000},{F1X=20.000},{LB4=12.000},{LB4X=16.000},{PD6=1.500},{L5X=25},{F4X=114},{DI=66},{FA=1.000},{FE=1.100},{D101=8.000},{P3=1.25},{EFML=73},{EKML=73},{LRML=80},{LKML=80},{SZ1L=124},{SZ3L=152},{SF1L=124},{SF3L=152},{SF4L=163},{LMSL=70},{LSFL=60},{CNSCTN=84834025},{LB6=12.0},{LB5X=35.0},{PX=1.75},{DX=35},{BG=G2},{BGKAR=KA-G2},{BG1=G2-4005},{BGS=G2-4005},{TYPKGFN=KGF-N 4005 RH-EE},{TYPKGFD=KGF-D 4005 RH-EE},{USH1='2:1','3:1'},{SPINDELABM1=40x7},{USH=2:1},{HUB=100},{SE=1.000},{MT=1},{RF=1},{ZUBEHOER=0.000},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{WELLENENDE=0},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{VL=0},{LZ=1},{SPINDELENDE=0.000},{POSM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BG
Overall size
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Screw
ⁿ/ₐ
MHK
Maximale Hubkraft
[kN]
GL
nutzbare Gewindelänge GL
[mm]
INFO
Hinweis
ⁿ/ₐ
HPUH
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
HPUL
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
WGH
Wirkungsgrad (%) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
WGL
Wirkungsgrad (%) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
[mm]
L1
[mm]
C2
L2
[mm]
C1
L3
[mm]
L4
[mm]
L5XX
L5
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Ø D3H7
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
D6 j6
[mm]
D7
D7xL8
ⁿ/ₐ
D9J6
Ø D9j6
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
F1XX
F1
[mm]
F1
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
G1-R-2-T-24-100-184-Z-NEF...
G1
24
19.5
184
Wenn eine andere Gewindel...
1.6
2.5
0.75
0.91
90
140
20.0
23
25
50
0
6
0
122
87
10
35
2.0
25
60
75
89
39
T 24x5/K 2505
18
M8x10
18
M10
72
0
0
50
62
50
7
14
46
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G1-R-2-T-24-100-184-Z-NEF...
G1
24
19.5
184
Wenn eine andere Gewindel...
3.3
5
0.75
0.91
90
140
20.0
23
25
50
0
6
0
122
87
10
35
2.0
25
60
75
89
39
T 24x10 P5/K 2505
18
M8x10
18
M10
72
0
0
50
62
50
7
14
46
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-T-40-100-223-Z-NEF...
G2
40
56.5
223
Wenn eine andere Gewindel...
2.3
3.5
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x7/K 4005
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
78
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-R-2-T-40-100-223-Z-NEF...
G2
40
56.5
223
Wenn eine andere Gewindel...
4.6
7
0.75
0.93
140
190
25.0
32
30
90
113
10
110
180
130
15
50
2.0
45
90
115
135
60
T 40x14 P7/K 4005
32
M10x15
32
0
0
M12
M10
68
80
78
7
16
59
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-R-2-T-60-100-279-Z-NEF...
G3
60
117.0
279
Wenn eine andere Gewindel...
3
4.5
0.75
0.94
230
295
40.0
40
55
180
0
16
180
305
215
20
90
7.5
80
150
200
225
90
T 60x9/K 6310
55
M16x20
55
M20
180
0
M16
105
125
140
11
20
99
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-R-2-T-60-100-279-Z-NEF...
G3
60
117.0
279
Wenn eine andere Gewindel...
4
6
0.75
0.94
230
295
40.0
40
55
180
0
16
180
305
215
20
90
7.5
80
150
200
225
90
T 60x12/K 6310
55
M16x20
55
M20
180
0
M16
105
125
140
11
20
99
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성