您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
R shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Standard size reducer (A series)
Right angle shaft (AH2 type) standard backlash
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/standard_size_r_a_series/right_angle_shaft_ah2_type_s_b/ah2_r_type_asmtab.prj},{NB=AH2LZ28R-40L400F1},{CP=400W},{OS=28},{RVIS=1/40},{RX='5','1/5','10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{FS=F1},{FSX='F1','F3','S1','S3'},{GH=HL28R2},{BRX=ZA400-},{OC1=AH2LZ28R-},{PPATH=../../../../gtr_ar/a_series/ah2_30min_asmtpl.prj},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CP
Capacity
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AH2LZ22R-5L100F1
100W
22
1/5
AH2LZ22R-5L100F1
AH2LZ22R-10L100F1
100W
22
1/10
AH2LZ22R-10L100F1
AH2LZ22R-15L100F1
100W
22
1/15
AH2LZ22R-15L100F1
AH2LZ22R-20L100F1
100W
22
1/20
AH2LZ22R-20L100F1
AH2LZ22R-25L100F1
100W
22
1/25
AH2LZ22R-25L100F1
AH2LZ22R-30L100F1
100W
22
1/30
AH2LZ22R-30L100F1
AH2LZ22R-40L100F1
100W
22
1/40
AH2LZ22R-40L100F1
AH2LZ22R-50L100F1
100W
22
1/50
AH2LZ22R-50L100F1
AH2LZ22R-60L100F1
100W
22
1/60
AH2LZ22R-60L100F1
AH2LZ22R-80L100F1
100W
22
1/80
AH2LZ22R-80L100F1
AH2LZ22R-100L100F1
100W
22
1/100
AH2LZ22R-100L100F1
AH2LZ22R-120L100F1
100W
22
1/120
AH2LZ22R-120L100F1
AH2LZ22R-160L100F1
100W
22
1/160
AH2LZ22R-160L100F1
AH2LZ22R-200L100F1
100W
22
1/200
AH2LZ22R-200L100F1
AH2LZ22R-240L100F1
100W
22
1/240
AH2LZ22R-240L100F1
AH2LZ22R-5L200F1
200W
22
1/5
AH2LZ22R-5L200F1
AH2LZ22R-10L200F1
200W
22
1/10
AH2LZ22R-10L200F1
AH2LZ22R-15L200F1
200W
22
1/15
AH2LZ22R-15L200F1
AH2LZ22R-20L200F1
200W
22
1/20
AH2LZ22R-20L200F1
AH2LZ22R-25L200F1
200W
22
1/25
AH2LZ22R-25L200F1
AH2LZ22R-30L200F1
200W
22
1/30
AH2LZ22R-30L200F1
AH2LZ22R-40L200F1
200W
22
1/40
AH2LZ22R-40L200F1
AH2LZ22R-50L200F1
200W
22
1/50
AH2LZ22R-50L200F1
AH2LZ22R-60L200F1
200W
22
1/60
AH2LZ22R-60L200F1
AH2LZ28R-80L200F1
200W
28
1/80
AH2LZ28R-80L200F1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表