您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02002 - 自适应球头支撑块,带 O 型圈
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02002.prj},{NB=02002-504X0120},{D1=10},{D3=8.0},{H=12.5},{H1=2.0},{T=3.5},{W=28},{KUGEL=7},{GEW=0.0060},{EAN=4059495007496},{NDR=4.000},{KDR=0.000},{STR=0.00},{TYP=3.000},{XA=4.000},{XB=6.000},{XC=1.360},{XD=2.000},{XE=7.100},{XF=3.300},{XG=0.400},{XH=45.000},{BEST=02002-504X012},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D2=M 4},{BELASTUNG=11.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{XPOS=0,[-14:14]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{WX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
[mm]
T
长度
[mm]
W
角件
[°]
KUGEL
顶珠 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02002-104X012
02002-104X012
C
钢制平头顶珠,平整
10
M 4
6.0
12.0
1.5
4.5
10
7
12
0.0060
Yes
84662080
4059495007410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-104X025
02002-104X025
C
钢制平头顶珠,平整
10
M 4
6.0
25.0
1.5
12.0
10
7
12
0.0129
Yes
84662080
4059495007427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-105X016
02002-105X016
C
钢制平头顶珠,平整
13
M 5
8.5
16.0
1.5
5.0
10
10
20
0.0141
Yes
84662080
4059495007434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-105X025
02002-105X025
C
钢制平头顶珠,平整
13
M 5
8.5
25.0
1.5
12.0
10
10
20
0.0222
Yes
84662080
4059495007441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-304X012
02002-304X012
F
钢制平头顶珠,齿面
10
M 4
6.0
12.0
1.5
4.5
10
7
12
0.0058
Yes
84662080
4059495007458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-304X025
02002-304X025
F
钢制平头顶珠,齿面
10
M 4
6.0
25.0
1.5
12.0
10
7
12
0.0127
Yes
84662080
4059495007465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-305X016
02002-305X016
F
钢制平头顶珠,齿面
13
M 5
8.5
16.0
1.5
5.0
10
10
20
0.0137
Yes
84662080
4059495007472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-305X025
02002-305X025
F
钢制平头顶珠,齿面
13
M 5
8.5
25.0
1.5
12.0
10
10
20
0.0220
Yes
84662080
4059495007489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-704X012
02002-704X012
K
POM 平头顶珠,平整
10
M 4
6.0
12.0
1.5
4.5
10
7
2
0.0046
Yes
84662080
4059495007632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-704X025
02002-704X025
K
POM 平头顶珠,平整
10
M 4
6.0
25.0
1.5
12.0
10
7
2
0.0115
Yes
84662080
4059495007649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-705X016
02002-705X016
K
POM 平头顶珠,平整
13
M 5
8.5
16.0
1.5
5.0
10
10
4
0.0101
Yes
84662080
4059495007656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-705X025
02002-705X025
K
POM 平头顶珠,平整
13
M 5
8.5
25.0
1.5
12.0
10
10
4
0.0184
Yes
84662080
4059495007663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-504X012
02002-504X012
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
10
M 4
8.0
12.5
2.0
3.5
28
7
11.5
0.0060
Yes
84662080
4059495007496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-504X025
02002-504X025
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
10
M 4
8.0
25.5
2.0
9.0
28
7
11.5
0.0131
Yes
84662080
4059495007502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-505X017
02002-505X017
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
13
M 5
11.0
17.5
3.0
6.5
28
10
19.8
0.0148
Yes
84662080
4059495007519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-505X026
02002-505X026
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
13
M 5
11.0
26.5
3.0
9.0
28
10
19.8
0.0231
Yes
84662080
4059495007526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-506X021
02002-506X021
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
17
M 6
14.0
21.0
3.0
7.5
28
13
27.4
0.0311
Yes
84662080
4059495007533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-508X024
02002-508X024
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
19
M 8
19.0
24.0
4.0
8.5
24
15
38.6
0.0450
Yes
84662080
4059495007540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-510X028
02002-510X028
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
24
M 10
21.0
28.0
4.0
9.0
24
20
58.3
0.0839
Yes
84662080
4059495007557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-604X014
02002-604X014
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
10
M 4
10.0
14.5
4.0
3.5
28
7
-
0.0062
Yes
84662080
4059495007564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-604X027
02002-604X027
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
10
M 4
10.0
27.5
4.0
9.0
28
7
-
0.0132
Yes
84662080
4059495007571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-605X019
02002-605X019
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
13
M 5
13.0
19.5
5.0
6.5
28
10
-
0.0152
Yes
84662080
4059495007588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-605X028
02002-605X028
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
13
M 5
13.0
28.5
5.0
9.0
28
10
-
0.0234
Yes
84662080
4059495007595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-606X023
02002-606X023
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
17
M 6
16.0
23.0
5.0
7.5
28
13
-
0.0320
Yes
84662080
4059495007601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02002-608X026
02002-608X026
P
不锈钢顶珠,聚氨酯表面
19
M 8
21.0
26.0
6.0
8.5
24
15
-
0.0460
Yes
84662080
4059495007618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表