Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06246 - 可旋转的球形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06246.prj},{NB=06246-03107},{GR=3},{D1=40},{D2=19.0},{D3=23},{D4=13},{H=41},{H1=4.0},{H2=3.0},{L=15},{L2=25},{L3=7},{L4=10},{SW=10},{GEW=0.0820},{EAN=4059495075662},{NDM=10.000},{XA=0.800},{XB=60.000},{XC=11.400},{XD=1.000},{XE=17.600},{XF=0.500},{XG=1.250},{XI=54.000},{BEST=06246-03107},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=Achse Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
波珠直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06246-106
06246-106
黑色 RAL 7021
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0191
Yes
73181520
4059495075716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-1065
06246-1065
浅灰色 RAL 7035
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0196
Yes
73181520
4059495075723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-1066
06246-1066
红色 RAL 3020
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0188
Yes
73181520
4059495075730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-1067
06246-1067
黄色 RAL 1021
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0190
Yes
73181520
4059495075747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-208
06246-208
黑色 RAL 7021
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059495075754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-2085
06246-2085
浅灰色 RAL 7035
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059495075761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-2086
06246-2086
红色 RAL 3020
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0410
Yes
73181520
4059495075778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-2087
06246-2087
黄色 RAL 1021
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059495075785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-310
06246-310
黑色 RAL 7021
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0817
Yes
73181520
4059495075792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-3105
06246-3105
浅灰色 RAL 7035
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0825
Yes
73181520
4059495075808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-3106
06246-3106
红色 RAL 3020
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0817
Yes
73181520
4059495075815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-3107
06246-3107
黄色 RAL 1021
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0828
Yes
73181520
4059495075822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-412
06246-412
黑色 RAL 7021
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059495075839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-4125
06246-4125
浅灰色 RAL 7035
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059495075846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-4126
06246-4126
红色 RAL 3020
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1560
Yes
73181520
4059495075853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-4127
06246-4127
黄色 RAL 1021
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059495075860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-0106
06246-0106
黑色 RAL 7021
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0191
Yes
73181520
4059495075556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-01065
06246-01065
浅灰色 RAL 7035
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0198
Yes
73181520
4059495075563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-01066
06246-01066
红色 RAL 3020
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0197
Yes
73181520
4059495075570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-01067
06246-01067
黄色 RAL 1021
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0192
Yes
73181520
4059495075587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-0208
06246-0208
黑色 RAL 7021
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059495075594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-02085
06246-02085
浅灰色 RAL 7035
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0480
Yes
73181520
4059495075600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-02086
06246-02086
红色 RAL 3020
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0414
Yes
73181520
4059495075617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-02087
06246-02087
黄色 RAL 1021
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0413
Yes
73181520
4059495075624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06246-0310
06246-0310
黑色 RAL 7021
3
不锈钢轴杆
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0833
Yes
73181520
4059495075631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表