피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22250 - Sprockets single 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, ready to install
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Chains, sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22250.prj},{NB=22250-1038073201912},{BEST=22250-1038073201912},{FORM=A},{ISONR=06 B-1},{TZOLL=3/8\" x 7/32\"},{TMM=9,525 x 5,72},{ZZ=19},{D=61.6},{D1=57.87},{D2=40},{D3=12},{D4=M4},{B1=5.3},{B3=4},{L=28},{C=1},{R=10},{T2=1.8},{GEW=0.3062},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{EAN=4059495307749},{FILTER=NORELEM,},{NDM=4.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=1.300},{XD=6.350},{XE=16.600},{XF=1.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO No.
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
D4
thread
ⁿ/ₐ
B1
width
ⁿ/ₐ
B3
width
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
C
Distance
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
T2
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22250-1038073201010
22250-1038073201010
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
10
34.5
30.82
24
10
M4
5.3
3
20
1
10
1.4
0.0691
Yes
84839010
4059495307084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201012
22250-1038073201012
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
10
34.5
30.82
26
12
M4
5.3
4
20
1
10
1.8
0.0646
Yes
84839010
4059495307091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201014
22250-1038073201014
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
10
34.5
30.82
29
14
M4
5.3
5
20
1
10
2.3
0.0684
Yes
84839010
4059495307107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201110
22250-1038073201110
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
11
37.5
33.80
24
10
M4
5.3
3
25
1
10
1.4
0.0923
Yes
84839010
4059495307114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201112
22250-1038073201112
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
11
37.5
33.80
26
12
M4
5.3
4
25
1
10
1.8
0.0898
Yes
84839010
4059495307121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201114
22250-1038073201114
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
11
37.5
33.80
29
14
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1004
Yes
84839010
4059495307138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201115
22250-1038073201115
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
11
37.5
33.80
30
15
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.0966
Yes
84839010
4059495307145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201116
22250-1038073201116
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
11
37.5
33.80
31
16
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.0890
Yes
84839010
4059495307152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201210
22250-1038073201210
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
12
40.5
36.80
25
10
M4
5.3
3
25
1
10
1.4
0.1069
Yes
84839010
4059495307169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201212
22250-1038073201212
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
12
40.5
36.80
26
12
M4
5.3
4
25
1
10
1.8
0.1020
Yes
84839010
4059495307176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201214
22250-1038073201214
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
12
40.5
36.80
29
14
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1109
Yes
84839010
4059495307183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201215
22250-1038073201215
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
12
40.5
36.80
30
15
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1120
Yes
84839010
4059495307190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201216
22250-1038073201216
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
12
40.5
36.80
31
16
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1129
Yes
84839010
4059495307206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201310
22250-1038073201310
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
28
10
M4
5.3
3
25
1
10
1.4
0.1330
Yes
84839010
4059495307213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201312
22250-1038073201312
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
28
12
M4
5.3
4
25
1
10
1.8
0.1260
Yes
84839010
4059495307220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201314
22250-1038073201314
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
28
14
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1220
Yes
84839010
4059495307237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201315
22250-1038073201315
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
28
15
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1100
Yes
84839010
4059495307244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201316
22250-1038073201316
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
31
16
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1230
Yes
84839010
4059495307251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201318
22250-1038073201318
B
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
13
43.5
39.80
34
18
M5
5.3
6
25
1
10
2.8
0.1250
Yes
84839010
4059495307268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201410
22250-1038073201410
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
10
M4
5.3
3
25
1
10
1.4
0.1580
Yes
84839010
4059495307275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201412
22250-1038073201412
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
12
M4
5.3
4
25
1
10
1.8
0.1530
Yes
84839010
4059495307282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201414
22250-1038073201414
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
14
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1450
Yes
84839010
4059495307299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201415
22250-1038073201415
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
15
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1460
Yes
84839010
4059495307305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201416
22250-1038073201416
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
16
M4
5.3
5
25
1
10
2.3
0.1320
Yes
84839010
4059495307312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22250-1038073201418
22250-1038073201418
A
06 B-1
3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72
14
46.5
42.80
31
18
M5
5.3
6
25
1
10
2.8
0.1240
Yes
84839010
4059495307329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22200 - Roller chains single DIN ISO 606, curved link plate
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22252 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22264 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22280 - Idler sprockets with ball bearing
norelem
26.06.2024
22200 - Links DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22253 - Sprockets duplex 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22212 - Roller chains single stainless steel DIN ISO 606, curved link plate
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22250 - Sprockets single 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
22255 - Sprockets single 3/8“ x 7/32“ stainless steel DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
06461 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steel
norelem
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성