您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22264 - 链轮盘,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22264_2.prj},{NB=22264-10580308042},{BEST=22264-10580308042},{ISONR=10 B-1},{TZOLL=5/8\" x 3/8\"},{TMM=15,875 x 9,65},{ZZ=42},{D=220.8},{D1=212.44},{D3=20},{B1=9.1},{C=2},{R=16},{GEW=2.2950},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{EAN=4059495319117},{FILTER=NORELEM,},{XC=1.800},{XD=10.160},{XF=3.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22264-10580308008
22264-10580308008
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
8
48.4
41.48
10
9.1
2
16
0.0707
Yes
84839010
4059495318776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308009
22264-10580308009
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
9
53.3
46.42
10
9.1
2
16
0.0905
Yes
84839010
4059495318783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308010
22264-10580308010
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
10
58.3
51.37
10
9.1
2
16
0.1147
Yes
84839010
4059495318790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308011
22264-10580308011
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
11
63.2
56.34
10
9.1
2
16
0.1417
Yes
84839010
4059495318806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308012
22264-10580308012
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
12
68.2
61.34
10
9.1
2
16
0.1724
Yes
84839010
4059495318813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308013
22264-10580308013
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
13
73.2
66.32
10
9.1
2
16
0.2036
Yes
84839010
4059495318820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308014
22264-10580308014
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
14
78.2
71.34
12
9.1
2
16
0.2319
Yes
84839010
4059495318837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308015
22264-10580308015
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
15
83.2
76.36
12
9.1
2
16
0.2711
Yes
84839010
4059495318844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308016
22264-10580308016
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
16
88.3
81.37
12
9.1
2
16
0.3151
Yes
84839010
4059495318851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308017
22264-10580308017
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
17
93.3
86.39
12
9.1
2
16
0.3553
Yes
84839010
4059495318868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308018
22264-10580308018
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
18
98.3
91.42
12
9.1
2
16
0.4049
Yes
84839010
4059495318875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308019
22264-10580308019
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
19
103.3
96.45
12
9.1
2
16
0.4465
Yes
84839010
4059495318882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308020
22264-10580308020
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
20
108.4
101.49
12
9.1
2
16
0.5046
Yes
84839010
4059495318899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308021
22264-10580308021
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
21
113.4
106.52
12
9.1
2
16
0.5638
Yes
84839010
4059495318905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308022
22264-10580308022
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
22
118.4
111.55
12
9.1
2
16
0.6161
Yes
84839010
4059495318912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308023
22264-10580308023
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
23
123.5
116.58
12
9.1
2
16
0.6703
Yes
84839010
4059495318929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308024
22264-10580308024
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
24
128.5
121.62
12
9.1
2
16
0.7538
Yes
84839010
4059495318936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308025
22264-10580308025
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
25
133.6
126.66
12
9.1
2
16
0.8008
Yes
84839010
4059495318943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308026
22264-10580308026
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
26
138.6
131.70
16
9.1
2
16
0.8817
Yes
84839010
4059495318950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308027
22264-10580308027
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
27
143.6
136.75
16
9.1
2
16
0.9459
Yes
84839010
4059495318967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308028
22264-10580308028
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
28
148.7
141.78
16
9.1
2
16
1.0100
Yes
84839010
4059495318974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308029
22264-10580308029
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
29
153.7
146.83
16
9.1
2
16
1.1000
Yes
84839010
4059495318981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308030
22264-10580308030
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
30
158.8
151.87
16
9.1
2
16
1.1680
Yes
84839010
4059495318998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308031
22264-10580308031
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
31
163.8
156.92
16
9.1
2
16
1.2480
Yes
84839010
4059495319001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22264-10580308032
22264-10580308032
10 B-1
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65
32
168.9
161.95
16
9.1
2
16
1.3110
Yes
84839010
4059495319018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22264 - 链轮盘,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22265 - 轮盘,单排 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
24215 - UCFL 法兰轴承座单元,2孔
norelem
26.06.2024
22255 - 链轮,单 5/8“ x 3/8“,不锈钢,DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22208 - 滚子链,单 DIN ISO 606,直形压板
norelem
26.06.2024
22280 - 带滚珠轴承的链条张紧轮
norelem
26.06.2024
23731 - 带轴环的滑动轴承
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22200 - 链节 DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22212 - 滚子链,单,不锈钢,DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
23200 - 锥形夹紧套
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表