您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22008 - I AT 型齿轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22008.prj},{NB=22008-05060},{BEST=22008-05060},{AUSF=Profil AT 5},{ZZ=60},{D=94.25},{L=160},{L1=160},{GEW=3.0230},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76042930},{EAN=4059495232058},{XA=2.700},{XB=1.100},{XC=0.400},{XD=0.860},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22008-05012
22008-05012
型面 AT 5
12
17.85
140
125
0.0861
Yes
76042930
4059495231754
22008-05013
22008-05013
型面 AT 5
13
19.45
140
125
0.1010
Yes
76042930
4059495231761
22008-05014
22008-05014
型面 AT 5
14
21.05
140
132
0.1215
Yes
76042930
4059495231778
22008-05015
22008-05015
型面 AT 5
15
22.65
140
132
0.1410
Yes
76042930
4059495231785
22008-05016
22008-05016
型面 AT 5
16
24.20
140
140
0.1610
Yes
76042930
4059495231792
22008-05017
22008-05017
型面 AT 5
17
25.80
140
140
0.1840
Yes
76042930
4059495231808
22008-05018
22008-05018
型面 AT 5
18
27.40
140
140
0.2083
Yes
76042930
4059495231815
22008-05019
22008-05019
型面 AT 5
19
29.00
140
140
0.2330
Yes
76042930
4059495231822
22008-05020
22008-05020
型面 AT 5
20
30.60
160
160
0.3000
Yes
76042930
4059495231839
22008-05021
22008-05021
型面 AT 5
21
32.30
160
160
0.3380
Yes
76042930
4059495231846
22008-05022
22008-05022
型面 AT 5
22
33.85
160
160
0.3725
Yes
76042930
4059495231853
22008-05023
22008-05023
型面 AT 5
23
35.45
160
160
0.4050
Yes
76042930
4059495231860
22008-05024
22008-05024
型面 AT 5
24
37.00
160
160
0.4440
Yes
76042930
4059495231877
22008-05025
22008-05025
型面 AT 5
25
38.60
160
160
0.4837
Yes
76042930
4059495231884
22008-05026
22008-05026
型面 AT 5
26
40.20
160
160
0.5290
Yes
76042930
4059495231891
22008-05027
22008-05027
型面 AT 5
27
41.80
160
160
0.5740
Yes
76042930
4059495231907
22008-05028
22008-05028
型面 AT 5
28
43.35
160
160
0.6170
Yes
76042930
4059495231914
22008-05030
22008-05030
型面 AT 5
30
46.55
160
160
0.7170
Yes
76042930
4059495231921
22008-05032
22008-05032
型面 AT 5
32
49.70
160
160
0.8150
Yes
76042930
4059495231938
22008-05034
22008-05034
型面 AT 5
34
52.85
160
160
0.9280
Yes
76042930
4059495231945
22008-05036
22008-05036
型面 AT 5
36
56.05
160
160
1.0470
Yes
76042930
4059495231952
22008-05038
22008-05038
型面 AT 5
38
59.25
160
160
1.2000
Yes
76042930
4059495231969
22008-05040
22008-05040
型面 AT 5
40
62.45
160
160
1.3060
Yes
76042930
4059495231976
22008-05042
22008-05042
型面 AT 5
42
65.60
160
160
1.4500
Yes
76042930
4059495231983
22008-05044
22008-05044
型面 AT 5
44
68.80
160
160
1.5790
Yes
76042930
4059495231990
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22003 - I AT 型齿带轮
norelem
26.06.2024
22012 - T 和 AT 型齿带压板
norelem
26.06.2024
22007 - T 型齿轴
norelem
26.06.2024
22057 - AT 型齿带
norelem
26.06.2024
P3G - Polygon P3G with accessoires
INKOMA-GROUP
10.09.2013
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
26.06.2024
Timing belt bars T5 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22004 - 齿带轮 HTD 5M 型
norelem
26.06.2024
ACA - Splined shaft - Steel
HPC
17.02.2022
23800 - 单列 FAG 深沟球轴承
norelem
26.06.2024
MAE-BS-ZRR-STVZ - 齿形带轮的法兰盘滑轮,材料为镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
22052 - T 型齿带
norelem
26.06.2024
10025 - 铝制型材 30x30 轻型 I 型
norelem
30.05.2024
22250 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表