您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27621 - 折叠弹簧销,用于叉头 DIN 71752
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27621.prj},{NB=27621-0832},{BEST=27621-0832},{D1=8},{G=32},{L1=52.0},{L2=46},{GEW=0.0020},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495335322},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=19.00},{XB=2.40},{XC=0.50},{XD=14.30},{XE=9.780},{XF=13.00},{XG=9.40},{XH=12.20},{XI=8.00},{XJ=8.30},{XK=9.00},{XL=38.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
G
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27621-0408
27621-0408
4
8
18.5
15
0.0015
Yes
84879000
4059495335285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-0510
27621-0510
5
10
23.0
19
0.0031
Yes
84879000
4059495335292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-0612
27621-0612
6
12
28.0
23
0.0047
Yes
84879000
4059495335308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-0816
27621-0816
8
16
37.0
30
0.0109
Yes
84879000
4059495335315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-0832
27621-0832
8
32
52.0
46
0.0020
Yes
84879000
4059495335322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1020
27621-1020
10
20
46.0
38
0.0191
Yes
84879000
4059495335339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1040
27621-1040
10
40
66.0
58
0.0020
Yes
84879000
4059495335346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1224
27621-1224
12
24
53.0
45
0.0325
Yes
84879000
4059495335353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1248
27621-1248
12
48
78.0
69
0.0337
Yes
84879000
4059495335360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1428
27621-1428
14
28
62.0
52
0.0477
Yes
84879000
4059495335377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-1632
27621-1632
16
32
73.0
62
0.0697
Yes
84879000
4059495335384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表