ASPT Mini stretcher Set screw type
NTN Corporation
Bearing Units
Stretcher Unit
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/stretcher_unit/aspt_asmtab.prj},{NB=ASPT202-100},{SD=15},{UN=ASPT202-10},{PNT=0},{A=31.0},{B=22},{S=6.0},{G=4.2},{SS=M5x0.8},{FB=M10},{ALAD=3.43},{ALOAD=350},{NNB=AS202},{BLR=9.6},{BSLR=4.60},{CBLR=980},{CBSLR=465},{MASS=1.1},{PPATH=aspt_asmtpl.prj},{NDM=5.000},{DS=3.300},{SDS=M5x0.8},{BS=2.500},{D1=44},{D4=24.3},{X1=14},{LS=7.000},{D=40},{C=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
ALAD
Allowable load of adjustment direction
[kN]
ALOAD
Allowable load of adjustment direction
[kgf]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
ASPT201-10
12
ASPT201-10
31.0
22
6.0
4.2
M5x0.8
M10
3.43
350
AS201
9.6
4.60
980
465
1.1
ASPT202-10
15
ASPT202-10
31.0
22
6.0
4.2
M5x0.8
M10
3.43
350
AS202
9.6
4.60
980
465
1.1
ASPT203-10
17
ASPT203-10
31.0
22
6.0
4.2
M5x0.8
M10
3.43
350
AS203
9.6
4.60
980
465
1.1
ASPT204-10
20
ASPT204-10
33.0
25
7.0
4.2
M5x0.8
M10
3.43
350
AS204
12.8
6.65
1310
680
1.1
ASPT205-10
25
ASPT205-10
34.5
27
7.5
5.0
M5x0.8
M10
3.43
350
AS205
14.0
7.85
1430
800
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성