피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Closed cover
NTN Corporation
Bearing Units
UCT Take-up Units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/uct_take_up_units/sm_uct_tuu_asmtab.prj},{NB=SM-UCTX07D1(35,D1)},{SD=35},{GN=D1},{PPATH=sm_uct_tuu_asmtpl.prj},{N1=19},{L2=17},{H2=83},{N2=49},{N=29},{L3=83},{A1=16},{H1=102},{H=114},{L=144},{A2=36},{A=49},{R=56},{L1=88},{T=28.4},{B=49.2},{S=19.0},{G=6.0},{SS=M6x0.75},{A4=82},{GNP=GB-1/4-28UNF},{NNB=UCX07D1},{BLR=32.5},{BSLR=17.80},{CU=1.240},{CBLR=2620},{CBSLR=1560},{MASS=2.8},{D4=46.8},{UNX=SM-UCTX07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
N1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
N2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
R
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
A4
Dimension
[mm]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
CorBasic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
SM-UCT201D1
12
SM-UCT201D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC201D1
14.2
6.65
0.505
0.8
SM-UCT202D1
15
SM-UCT202D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC202D1
14.2
6.65
0.505
0.8
SM-UCT203D1
17
SM-UCT203D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC203D1
14.2
6.65
0.505
0.8
SM-UCT204D1
20
SM-UCT204D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC204D1
14.2
6.65
0.505
0.8
SM-UCT205D1
25
SM-UCT205D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97
24
32
35
62
34.1
14.3
57
UC205D1
15.5
7.85
0.550
0.9
SM-UCTX05D1
25
SM-UCTX05D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113
28
37
43
70
38.1
15.9
62
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.5
SM-UCT206D1
30
SM-UCT206D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113
28
37
43
70
38.1
15.9
62
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.3
SM-UCTX06D1
30
SM-UCTX06D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129
30
37
51
78
42.9
17.5
72
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
2.0
SM-UCT207D1
35
SM-UCT207D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129
30
37
51
78
42.9
17.5
72
UC207D1
28.4
15.30
1.090
1.7
SM-UCTX07D1
35
SM-UCTX07D1
19
17
83
49
29
83
16
102
114
144
36
49
56
88
49.2
19.0
82
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
2.8
SM-UCT208D1
40
SM-UCT208D1
19
18
83
49
29
83
16
102
114
144
33
49
56
88
49.2
19.0
82
UC208D1
32.5
17.80
1.240
2.5
SM-UCTX08D1
40
SM-UCTX08D1
19
17
83
49
29
83
16
102
117
144
36
49
57
87
49.2
19.0
82
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
2.8
SM-UCT209D1
45
SM-UCT209D1
19
18
83
49
29
83
16
102
117
145
35
49
57
88
49.2
19.0
82
UC209D1
36.0
20.40
1.600
2.5
SM-UCTX09D1
45
SM-UCTX09D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
151
38
49
59
92
51.6
19.0
87
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
3.0
SM-UCT210D1
50
SM-UCT210D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
151
37
49
59
92
51.6
19.0
87
UC210D1
39.0
23.20
1.820
2.7
SM-UCTX10D1
50
SM-UCTX10D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171
42
64
65
106
55.6
22.2
92
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
4.6
SM-UCT211D1
55
SM-UCT211D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171
38
64
65
106
55.6
22.2
92
UC211D1
48.0
29.20
2.290
4.1
SM-UCTX11D1
55
SM-UCTX11D1
32
21
102
64
35
102
22
130
146
194
44
64
75
119
65.1
25.4
102
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
5.6
SM-UCT212D1
60
SM-UCT212D1
32
21
102
64
35
102
22
130
146
194
42
64
75
119
65.1
25.4
102
UC212D1
58.0
36.00
2.830
5.1
SM-UCTX12D1
60
SM-UCTX12D1
32
23
111
70
41
121
26
151
167
224
48
70
87
137
65.1
25.4
107
UCX12D1
63.5
40.00
3.150
7.7
SM-UCT213D1
65
SM-UCT213D1
32
23
111
70
41
121
26
151
167
224
44
70
87
137
65.1
25.4
107
UC213D1
63.5
40.00
3.150
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Closed cover
NTN Corporation
03.10.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
UCFE Flange Units (Oval) TAG TILE
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
21.12.2022
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성