您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
PLH
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
45°弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/45_elbow/plh.prj},{NB=PLH4-01M},{MODEL=PLH4-01M},{VERSMI=I},{COLOR=},{PAC=},{D=4},{X=9.8},{Y=7.8},{R=R1/8},{R11=9.7280},{P11=0.907},{A2=8.0},{A1=8.0},{B=14.8},{L2=22.8},{L1=22.8},{P=8.0},{C=11.0},{E=12.2},{F=12.0},{H=10},{EFF=5.0},{MASS=6.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm]
X
尺寸
[mm]
Y
尺寸
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm2]
MASS
质量
[g]
PLH3-M3M
PLH3-M3M
3
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
12.8
22.3
8.0
11.0
12.2
12.0
8
0.8
2.9
PLH3-M5M
PLH3-M5M
3
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
12.3
21.3
8.0
11.0
12.2
12.0
8
1.9
3.3
PLH4-M3M
PLH4-M3M
4
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
12.8
22.3
8.0
11.0
12.2
12.0
8
1.0
2.8
PLH4-M5M
PLH4-M5M
4
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
12.3
21.3
8.0
11.0
12.2
12.0
8
2.9
3.3
PLH4-M6M
PLH4-M6M
4
9.8
7.8
M6x1
3.9
13.3
21.4
8.0
11.0
12.2
12.0
8
4.0
3.6
PLH4-01M
PLH4-01M
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
14.8
22.8
8.0
11.0
12.2
12.0
10
5.0
6.1
PLH6-M5M
PLH6-M5M
6
11.8
9.8
M5x0.8
3.0
14.1
23.9
10.5
11.6
12.3
12.8
8
3.6
3.9
PLH6-M6M
PLH6-M6M
6
11.8
9.8
M6x1
3.9
15.1
24.0
10.5
11.6
12.3
12.8
8
3.8
4.2
PLH6-01M
PLH6-01M
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
16.6
25.4
10.5
11.6
12.3
12.8
10
8.7
6.8
PLH6-02M
PLH6-02M
6
11.8
9.8
R1/4
11.0
21.6
28.4
10.5
11.6
12.3
12.8
14
8.7
18.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PLJ
(株)日本匹士克
27.10.2022
POC
(株)日本匹士克
27.10.2022
PLH
(株)日本匹士克
27.10.2022
PL
(株)日本匹士克
27.10.2022
PLHJ
(株)日本匹士克
27.10.2022
PC
(株)日本匹士克
27.10.2022
QSSK - 插入式穿板接头
Festo
29.08.2023
PC
(株)日本匹士克
27.10.2022
PL
(株)日本匹士克
27.10.2022
LB
(株)日本匹士克
27.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表