您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
VPB E-M - Metric thread type
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
椭圆系列
VPB
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpb/vpb_e_m_asmtab.prj},{NB=VPB4x20EN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPB},{PTC=E},{PD=4x20},{ST=},{PJC=M5},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPB-E20-M5},{PS=VP4x20E_A},{L1=29.000},{L2=7.000},{L=36.000},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Holder Type
ⁿ/ₐ
PTC
Pad type code
ⁿ/ₐ
PD
Pad dia.
[mm]
PJC
Port size and joint code
ⁿ/ₐ
PCC
Pad connection code
ⁿ/ₐ
VPB2x4EN-M5
VPB2x4EN-M5
VPB
E
2x4
M5
E10
VPB3.5x7EN-M5
VPB3.5x7EN-M5
VPB
E
3.5x7
M5
E10
VPB4x10EN-M5
VPB4x10EN-M5
VPB
E
4x10
M5
E10
VPB5x10EN-M5
VPB5x10EN-M5
VPB
E
5x10
M5
E10
VPB6x10EN-M5
VPB6x10EN-M5
VPB
E
6x10
M5
E10
VPB4x20EN-M5
VPB4x20EN-M5
VPB
E
4x20
M5
E20
VPB4x30EN-M5
VPB4x30EN-M5
VPB
E
4x30
M5
E20
VPB5x20EN-M5
VPB5x20EN-M5
VPB
E
5x20
M5
E20
VPB5x30EN-M5
VPB5x30EN-M5
VPB
E
5x30
M5
E20
VPB6x20EN-M5
VPB6x20EN-M5
VPB
E
6x20
M5
E20
VPB6x30EN-M5
VPB6x30EN-M5
VPB
E
6x30
M5
E20
VPB8x20EN-M5
VPB8x20EN-M5
VPB
E
8x20
M5
E20
VPB8x30EN-M5
VPB8x30EN-M5
VPB
E
8x30
M5
E20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VPBE_E-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
07.10.2020
VPMA_E-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
07.10.2020
VPD_E-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
07.10.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表