您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
VPB LB-B - Barb fitting type
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软波纹系列
VPB
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_bellows_type/vpb/vpb_lb_b_asmtab.prj},{NB=VPB15LBN-1/4B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPB},{PTC=LB},{PD=15},{ST=},{PJC=1/4B},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPB-M4-1/4B},{PS=VP15LB_-M4},{L1=28.000},{L2=19.600},{L=47.600},{PPATH=../vpa/parts/soft_bellow_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Holder Type
ⁿ/ₐ
PTC
Pad type code
ⁿ/ₐ
PD
Pad dia.
[mm]
PJC
Port size and joint code
ⁿ/ₐ
PCC
Pad connection code
ⁿ/ₐ
VPB6LBN-4B
VPB6LBN-4B
VPB
LB
6
4B
M4
VPB8LBN-4B
VPB8LBN-4B
VPB
LB
8
4B
M4
VPB10LBN-4B
VPB10LBN-4B
VPB
LB
10
4B
M4
VPB15LBN-4B
VPB15LBN-4B
VPB
LB
15
4B
M4
VPB6LBN-6B
VPB6LBN-6B
VPB
LB
6
6B
M4
VPB8LBN-6B
VPB8LBN-6B
VPB
LB
8
6B
M4
VPB10LBN-6B
VPB10LBN-6B
VPB
LB
10
6B
M4
VPB15LBN-6B
VPB15LBN-6B
VPB
LB
15
6B
M4
VPB6LBN-1/4B
VPB6LBN-1/4B
VPB
LB
6
1/4B
M4
VPB8LBN-1/4B
VPB8LBN-1/4B
VPB
LB
8
1/4B
M4
VPB10LBN-1/4B
VPB10LBN-1/4B
VPB
LB
10
1/4B
M4
VPB15LBN-1/4B
VPB15LBN-1/4B
VPB
LB
15
1/4B
M4
VPB6LBN-5/32BU
VPB6LBN-5/32BU
VPB
LB
6
5/32BU
M4
VPB8LBN-5/32BU
VPB8LBN-5/32BU
VPB
LB
8
5/32BU
M4
VPB10LBN-5/32BU
VPB10LBN-5/32BU
VPB
LB
10
5/32BU
M4
VPB15LBN-5/32BU
VPB15LBN-5/32BU
VPB
LB
15
5/32BU
M4
VPB6LBN-1/4BU
VPB6LBN-1/4BU
VPB
LB
6
1/4BU
M4
VPB8LBN-1/4BU
VPB8LBN-1/4BU
VPB
LB
8
1/4BU
M4
VPB10LBN-1/4BU
VPB10LBN-1/4BU
VPB
LB
10
1/4BU
M4
VPB15LBN-1/4BU
VPB15LBN-1/4BU
VPB
LB
15
1/4BU
M4
VPB20LBN-4B
VPB20LBN-4B
VPB
LB
20
4B
M6
VPB20LBN-6B
VPB20LBN-6B
VPB
LB
20
6B
M6
VPB20LBN-1/4B
VPB20LBN-1/4B
VPB
LB
20
1/4B
M6
VPB20LBN-5/32BU
VPB20LBN-5/32BU
VPB
LB
20
5/32BU
M6
VPB20LBN-1/4BU
VPB20LBN-1/4BU
VPB
LB
20
1/4BU
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VPB_LB-J - Push-in fitting type
(株)日本匹士克
07.10.2020
VP_LB-M - Pad + Screw set (Soft bellows type)
(株)日本匹士克
07.10.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表