slovenčina
English
CDF/CSF/CSSF/CLF-TLK/TLB - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tl/cdf_tl_asmtab.prj},{NB=CSSF 125 TLK},{ORDERNO=CSSF 125 TLK},{WHEEL=125 TLK 15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=200},{VERS=11},{VER=4},{V=3},{H=160},{TP=135x110},{TX=135.000},{PX=110.000},{HS=105x80},{HX=105.000},{SX=80.000},{HD=11},{SR=0.0},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDF 80 TLK
CDF 80 TLK
80x20
120
106
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 80 TLB
CDF 80 TLB
80x20
120
106
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 100 TLK
CDF 100 TLK
100x30
120
128
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 100 TLB
CDF 100 TLB
100x30
120
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 101 TLK
CSF 101 TLK
100x40
120
128
102x83
80x60
9
Ball bearing
CSF 101 TLB
CSF 101 TLB
100x40
120
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 125 TLK
CDF 125 TLK
125x30
120
154
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 125 TLB
CDF 125 TLB
125x30
120
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 125 TLB
CSF 125 TLB
125x30
170
160
102x83
80x60
9
Ball bearing
CSF 125 TLK
CSF 125 TLK
125x30
170
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSSF 125 TLK
CSSF 125 TLK
125x30
200
160
135x110
105x80
11
Ball bearing
CSSF 125 TLB
CSSF 125 TLB
125x30
200
160
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 150 TLK
CDF 150 TLK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 150 TLB
CDF 150 TLB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
CLF 150 TLK
CLF 150 TLK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Ball bearing
CLF 150 TLB
CLF 150 TLB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 160 TLK
CSF 160 TLK
160x40
300
196
135x110
105x80
11
Ball bearing
CSF 160 TLB
CSF 160 TLB
160x40
300
196
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 175 TLK
CDF 175 TLK
175x40
300
216
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 175 TLB
CDF 175 TLB
175x40
300
216
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 200 TLK
CDF 200 TLK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 200 TLB
CDF 200 TLB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성