피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CRT/CRST-A/AK/AB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_a/cr_a_tl_asmtab.prj},{NB=CRT 125 A},{ORDERNO=CRT 125 A},{WDAB=125x30},{WHEEL=125 AK 15},{LC=120},{H=154},{HD=12.5},{SR=108},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{VER1=A1},{VER2=168},{PPATH=../cr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CRT 80 A
CRT 80 A
80x24
120
106
12.5
108
Nylon plain bearing
CRT 100 AK
CRT 100 AK
100x30
120
128
12.5
108
Ball bearing
CRT 100 AB
CRT 100 AB
100x30
120
128
12.5
108
Roller bearing
CRT 100 A
CRT 100 A
100x30
120
128
12.5
108
Nylon plain bearing
CRT 125 AK
CRT 125 AK
125x30
120
154
12.5
108
Ball bearing
CRST 125 AK
CRST 125 AK
125x30
200
160
12.5
140
Ball bearing
CRT 125 AB
CRT 125 AB
125x30
120
154
12.5
108
Roller bearing
CRST 125 AB
CRST 125 AB
125x30
200
160
12.5
140
Roller bearing
CRT 125 A
CRT 125 A
125x30
120
154
12.5
108
Nylon plain bearing
CRST 125 A
CRST 125 A
125x30
200
160
12.5
140
Nylon plain bearing
CRT 150 AK
CRT 150 AK
150x40
200
181
12.5
140
Ball bearing
CRT 150 AB
CRT 150 AB
150x40
200
181
12.5
140
Roller bearing
CRT 150 A
CRT 150 A
150x40
200
181
12.5
140
Nylon plain bearing
CRT 175 AK
CRT 175 AK
175x40
300
216
12.5
168
Ball bearing
CRT 175 AB
CRT 175 AB
175x40
300
216
12.5
168
Roller bearing
CRT 175 A
CRT 175 A
175x40
300
216
12.5
168
Nylon plain bearing
CRT 200 AK
CRT 200 AK
200x50
300
240
12.5
168
Ball bearing
CRT 200 AB
CRT 200 AB
200x50
300
240
12.5
168
Roller bearing
CRT 200 A
CRT 200 A
200x50
300
240
12.5
168
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성