카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
H 300 - ISO Standard, high force
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_300_tab.prj},{NB=H300-038-D-N(0--)},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D=32.0},{RD=16},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=29.0},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{OP=1},{SIZE=32.0},{ED=1},{PRA=1},{S2=2.01062},{V2=0.03377},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H300-038-D-N},{CODENIT=AR/P3-38-C},{W=0.31},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcqc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H300-010-D
H300-010-D
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
150
20
300
372
418
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
H300-013-D
H300-013-D
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
150
20
300
386
437
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
H300-016-D
H300-016-D
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
150
20
300
394
451
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
H300-025-D
H300-025-D
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
150
20
300
416
483
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
H300-038-D
H300-038-D
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
150
20
300
434
512
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
H300-050-D
H300-050-D
50.0
150.0
100.0
2
32.0
16
150
20
300
445
528
36.1
2.01
1.8
0.35
0
80
H300-063-D
H300-063-D
63.0
176.5
113.5
2
32.0
16
150
20
300
451
539
44.1
2.01
1.8
0.39
0
80
H300-080-D
H300-080-D
80.0
210.0
130.0
2
32.0
16
150
20
300
460
552
53.9
2.01
1.8
0.44
0
80
H300-100-D
H300-100-D
100.0
250.0
150.0
2
32.0
16
150
20
300
465
562
65.8
2.01
1.8
0.51
0
80
H300-125-D
H300-125-D
125.0
300.0
175.0
2
32.0
16
150
20
300
476
579
78.9
2.01
1.8
0.59
0
80
H300-010-D-N
H300-010-D-N
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
H300-013-D-N
H300-013-D-N
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
0
20
0
0
0
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
H300-016-D-N
H300-016-D-N
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
H300-025-D-N
H300-025-D-N
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
H300-038-D-N
H300-038-D-N
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
H300-050-D-N
H300-050-D-N
50.0
150.0
100.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
36.1
2.01
1.8
0.35
0
80
H300-063-D-N
H300-063-D-N
63.0
176.5
113.5
2
32.0
16
0
20
0
0
0
44.1
2.01
1.8
0.39
0
80
H300-080-D-N
H300-080-D-N
80.0
210.0
130.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
53.9
2.01
1.8
0.44
0
80
H300-100-D-N
H300-100-D-N
100.0
250.0
150.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
65.8
2.01
1.8
0.51
0
80
H300-125-D-N
H300-125-D-N
125.0
300.0
175.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
78.9
2.01
1.8
0.59
0
80
H300-010-D-E
H300-010-D-E
10.0
70.0
60.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
12.4
2.01
1.8
0.22
0
80
H300-013-D-E
H300-013-D-E
13.0
75.7
62.7
2
32.0
16
0
20
0
0
0
14.0
2.01
1.8
0.23
0
80
H300-016-D-E
H300-016-D-E
16.0
82.0
66.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
16.0
2.01
1.8
0.24
0
80
H300-025-D-E
H300-025-D-E
25.0
100.0
75.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
21.3
2.01
1.8
0.26
0
80
H300-038-D-E
H300-038-D-E
38.0
126.0
88.0
2
32.0
16
0
20
0
0
0
29.0
2.01
1.8
0.31
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성