피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMK - 삼익 각형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmf-k-h/lmk.prj},{NB=LMK16UU-},{MN=LMK16},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=37},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{K=37},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=24.00},{BR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[mm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMK6UU-
LMK06
6
12
19
28
5
20
22
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-
LMK08S
8
15
17
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-
LMK08
8
15
24
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK10UU-
LMK10
10
19
29
39
6
29
30
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK12UU-
LMK12
12
21
30
42
6
32
32
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK13UU-
LMK13
13
23
32
43
6
33
34
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK16UU-
LMK16
16
28
37
48
6
38
37
4.5
8.0
4.4
12
5
LMK20UU-
LMK20
20
32
42
54
8
43
42
5.5
9.2
5.4
15
5
LMK25UU-
LMK25
25
40
59
62
8
51
50
5.5
9.2
5.4
15
6
LMK30UU-
LMK30
30
45
64
74
10
60
58
6.6
11.0
6.5
15
6
LMK35UU-
LMK35
35
52
70
82
10
67
64
6.6
11.0
6.5
20
6
LMK40UU-
LMK40
40
60
80
96
13
78
75
9.0
14.0
8.6
20
6
LMK50UU-
LMK50
50
80
100
116
13
98
92
9.0
14.0
8.6
20
6
LMK60UU-
LMK60
60
90
110
134
18
112
106
11.0
17.5
10.8
25
6
LMK80UU-
LMK80
80
120
140
164
18
142
136
11.0
17.5
11.1
25
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMK_L - 삼익 각형 플랜지 롱형 리니어부싱
삼익정공
12.01.2022
LMH - 삼익 타원형 플랜지 리니어부싱
삼익정공
18.01.2022
LMH_L-SUS - 삼익 타원형 플랜지 롱형 리니어부싱 - SUS시리즈
삼익정공
22.11.2022
LMKP - 삼익 각형 파일럿플랜지 리니어부싱
삼익정공
12.01.2022
MB-Z/MDB-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
SMC Corporation
01.07.2024
각형 플랜지 타입 LMK형
THK
23.05.2024
MHL2 - 평행 개폐형 에어척/광폭타입 에어척
SMC Corporation
01.07.2024
N 324. Guide bushing with flange, self-lubricating with INTERCOAT coating l...
Tecnorm
09.08.2016
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
TDA - Shork Absorber / Adjustable
TPC Global
03.02.2023
LM - 일반형 리니어부싱
삼익정공
22.04.2022
ST044N - Shift Chain Normal Type
CP System
11.10.2022
MXQ - Air Slide Table
SMC Corporation
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성