피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCL - Thrust Ball Bearings
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bcl.prj},{NB=BCL-A45-D65},{TYPECODE=BCL},{A=45},{D=65},{D0=47.0},{H=14.0},{R0=0.6},{CR=27.90},{COR=57.50},{RPM=3400},{D0A1=57},{DA=53},{R=0.6},{MASS=140},{CATALOG=bcl.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
H
[mm]
R0
r(min.)
ⁿ/ₐ
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
D0A1
da(min.)
[mm]
DA
Da(max.)
ⁿ/ₐ
R
R(max.)
[mm]
MASS
mass
[g]
BCL-A10-D24
BCL
10
24
11.0
9.0
0.3
9.32
8.11
7000
19
15
0.3
19
BCL-A10-D26
BCL
10
26
12.0
11.0
0.6
12.70
10.40
6000
20
16
0.6
28
BCL-A12-D26
BCL
12
26
13.0
9.0
0.3
9.67
9.49
6700
21
17
0.3
21
BCL-A12-D28
BCL
12
28
14.0
11.0
0.6
13.20
12.30
6000
22
18
0.6
32
BCL-A15-D28
BCL
15
28
16.0
9.0
0.3
10.50
12.00
6300
23
20
0.3
22
BCL-A15-D32
BCL
15
32
17.0
12.0
0.6
13.40
14.50
5300
25
22
0.6
43
BCL-A17-D30
BCL
17
30
18.0
9.0
0.3
10.80
13.40
6300
25
22
0.3
25
BCL-A17-D35
BCL
17
35
19.0
12.0
0.6
17.20
18.80
5000
28
24
0.6
50
BCL-A20-D35
BCL
20
35
21.0
10.0
0.3
15.00
19.70
5600
29
26
0.3
37
BCL-A20-D40
BCL
20
40
22.0
14.0
0.6
21.10
23.90
4500
32
28
0.6
75
BCL-A25-D42
BCL
25
42
26.0
11.0
0.6
15.40
23.90
4800
35
32
0.6
55
BCL-A25-D47
BCL
25
47
27.0
15.0
0.6
27.70
36.30
4000
38
34
0.6
107
BCL-A25-D52
BCL
25
52
27.0
18.0
1.0
35.70
42.10
3400
41
36
1.0
166
BCL-A30-D47
BCL
30
47
32.0
11.0
0.6
16.60
29.40
4500
40
37
0.6
69
BCL-A30-D52
BCL
30
52
32.0
16.0
0.6
29.30
43.80
3600
43
39
0.6
134
BCL-A30-D60
BCL
30
60
32.0
21.0
1.0
47.10
57.20
2800
48
42
1.0
257
BCL-A35-D52
BCL
35
52
37.0
12.0
0.6
19.10
35.90
4300
45
42
0.6
81
BCL-A35-D62
BCL
35
62
37.0
18.0
1.0
39.10
58.60
3000
51
46
1.0
209
BCL-A35-D68
BCL
35
68
37.0
24.0
1.0
55.40
73.90
2400
55
48
1.0
371
BCL-A40-D60
BCL
40
60
42.0
13.0
0.6
26.90
51.20
3800
52
48
0.6
116
BCL-A40-D68
BCL
40
68
42.0
19.0
1.0
47.00
74.10
2800
57
51
1.0
262
BCL-A40-D78
BCL
40
78
42.0
26.0
1.0
68.90
95.80
2000
63
55
1.0
536
BCL-A45-D65
BCL
45
65
47.0
14.0
0.6
27.90
57.50
3400
57
53
0.6
140
BCL-A45-D73
BCL
45
73
47.0
20.0
1.0
47.50
81.50
2600
62
56
1.0
304
BCL-A45-D85
BCL
45
85
47.0
28.0
1.0
79.50
118.00
1900
69
61
1.0
680
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 51
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
GB/T301-1995-51000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
BBM01_03 - One-way thrust ball bearing, flat seat ring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
C-B51100, C-B51200, C-B51101, C-B51201, C-B51102, C-B51202, C-B51103, C-B51...
Misumi
21.04.2022
MÄDLER®-AXIAL-KULG - Single Direction Thrust Ball Bearings MÄDLER®, Single ...
MÄDLER
10.04.2024
bq_bp
VIPDO
26.01.2024
E-B511__, E-B512__ - Economy Thrust Ball Bearing
Misumi
20.07.2023
SGRMZ, SGRR - Gibs - Oil Free Copper Alloy/Steel
Misumi
02.06.2021
SKF®-AXIAL-KULG - Single Direction Thrust Ball Bearings SKF ®, Single Row, ...
MÄDLER
10.04.2024
23830 - Axial ball bearing FAG single direction
norelem
26.06.2024
NMRL - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve ...
Motovario
15.03.2023
BBM06 - One-way thrust ball bearing with self-aligning race
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BA51100,BA51200,BA51101,BA51201,BA51102,BA51202,BA51103,BA51203,BA51104,BA5...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성