피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Basic Ejectors SEM - SEM 100
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SEM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sem/10_02_01_00319.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.00319 SEM 100},{NAME=10_02_01_00319},{INAME=10_02_01_00319},{SHA256=Oo2GH3dt/F1gnysbAtBdN2xYk/2oAVNOd/0U3Sskt8g=},{NNCUSTOM=SEM 100},{NTCUSTOM=Grundejektor},{NBCUSTOM=SEM 100},{LINACUSTOM=SEM 100},{ARTNR=10.02.01.00319},{C114=85},{C127=5.5},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1\"-IG},{C138=G3/4\"-IG},{C117=68},{C111=195},{C110=6},{C628=183},{C625=55},{C946=100},{C489=85},{C883=64.3},{C882=1071},{C875=22.6},{C874=376},{C574=90},{C573=74},{C1394=5},{C456=9},{C458=32},{C576=1.5},{C2220=0 ... 50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C127
d
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C111
L
[mm]
C110
L2
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C946
Baugröße
ⁿ/ₐ
C489
Evakuierungsgrad
[%]
C883
Saugvermögen (max)
[mł/h]
C882
Saugvermögen (max)
[l/min]
C875
Luftverbrauch (Saugen)
[mł/h]
C874
Luftverbrauch (Saugen)
[l/min]
C574
Schallpegel (frei)
[dB]
C573
Schallpegel (angesaugt)
[dB]
C1394
Opt. Betriebsdruck
[bar]
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
[mm]
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
[mm]
C576
Weight
[kg]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
SCHMALZ 10.02.01.00319 SE...
10_02_01_00319
SEM 100
Grundejektor
SEM 100
SEM 100
10.02.01.00319
85
5.5
G1/4"-IG
G1"-IG
G3/4"-IG
68
195
6
183
55
100
85
64.3
1071
22.6
376
90
74
5
9
32
1.5
0 ... 50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Basic Ejectors SEM - SEM 300 SDA
Schmalz
21.11.2023
Basic Ejectors SEM - SEM 25 SDS
Schmalz
21.11.2023
Basic Ejectors SEM - SEM 50 SDS
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성