피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
GATE VALVE (Internal thread) -JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
GATE VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/gate_valve/gate_valve_internal_thread_jis.prj},{NB=GV80P},{STD=JIS},{VERS=3},{A=80},{B=3},{SD=75},{DO=75},{L=200},{SH=338.5},{DA=-},{DAX=0.000},{DB=183},{DH=170},{D=185},{C=150},{NH=8-19},{NX=8},{SHX=19},{T=22},{M=6 3/4},{NDM=MIN},{X=80},{MB=HI-PVC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
ØDo
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DH
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
GV50P
GV50P
JIS
50
2
50
50
180
364.0
286.5
-
152
170
155
120
4-19
20
HI-PVC
GV65P
GV65P
JIS
65
2 1/2
65
65
190
414.5
327.0
-
174
170
175
140
4-19
22
HI-PVC
GV80P
GV80P
JIS
80
3
75
75
200
431.0
338.5
-
183
170
185
150
8-19
22
HI-PVC
GV1HP
GV1HP
JIS
100
4
100
100
230
520.0
415.0
-
226
210
210
175
8-19
24
HI-PVC
GV1QP
GV1QP
JIS
125
5
125
115
250
581.0
456.0
-
255
210
250
210
8-23
25
HI-PVC
GV1FP
GV1FP
JIS
150
6
150
128
270
633.0
493.0
-
275
280
280
240
8-23
26
HI-PVC
GV2HP
GV2HP
JIS
200
8
200
168
290
751.0
586.0
309
347
280
330
290
12-23
28
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성