DIN 934 (ISO 4032) - FN 256 - 8, verzinkt blau - Sechskantmuttern, Linksgewinde
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn256.prj},{NB=SFS FN 256 129396 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M10 Linksgewinde},{ARTNR=129396},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=256},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 256 144941 Sechska...
144941
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 256 331734 Sechska...
331734
Stahl
8
verzinkt blau
1000
256
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 256 129387 Sechska...
129387
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 256 129388 Sechska...
129388
Stahl
8
verzinkt blau
1000
256
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 256 129391 Sechska...
129391
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 256 129392 Sechska...
129392
Stahl
8
verzinkt blau
1000
256
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 256 129393 Sechska...
129393
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 256 129394 Sechska...
129394
Stahl
8
verzinkt blau
1000
256
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 256 129395 Sechska...
129395
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 256 129396 Sechska...
129396
Stahl
8
verzinkt blau
500
256
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 256 129398 Sechska...
129398
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 256 129399 Sechska...
129399
Stahl
8
verzinkt blau
500
256
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 256 129401 Sechska...
129401
Stahl
8
verzinkt blau
200
256
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 256 296174 Sechska...
296174
Stahl
8
verzinkt blau
50
256
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 256 129402 Sechska...
129402
Stahl
8
verzinkt blau
200
256
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 256 144942 Sechska...
144942
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M18
18.000
15.294
2.500
24.300
30.140
15.000
27.000
SFS FN 256 129403 Sechska...
129403
Stahl
8
verzinkt blau
50
256
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 256 340947 Sechska...
340947
Stahl
8
verzinkt blau
100
256
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 256 129404 Sechska...
129404
Stahl
8
verzinkt blau
50
256
M22
22.000
19.294
2.500
28.800
35.720
18.000
32.000
SFS FN 256 129405 Sechska...
129405
Stahl
8
verzinkt blau
50
256
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 256 144943 Sechska...
144943
Stahl
8
verzinkt blau
25
256
M30
30.000
26.211
3.500
41.400
51.280
24.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성