您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6799 - FN 1036, Edelstahl 1.4122 + magaziniert - SEEGER Sicherungsscheiben
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6799
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6799/fs/din_6799_fn_1036.prj},{NB=591912},{ARTNR=591912},{FN=FN1036},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=RA5K500-EAS},{MKT=SEE SiSche DIN6799-ESt 1.4122 mag,RA5},{LTEXT1=SEEGER Sicherungsscheiben},{LTEXT2=DIN 6799-Edelstahl 1.4122},{LTEXT3=Magaziniert für 500 Stk},{LTEXT4=RA 5},{D1=5.000},{D2=11.300},{S=0.700},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 6799}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
[mm]
D2
Aussendurchmeser
[mm]
S
Dicke
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565193
565193
FN1036
F4
SEEGER
RA2.3K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 6000 Stk
RA 2,3
2.300
6.300
0.600
0
DIN 6799
565195
565195
FN1036
F4
SEEGER
RA4K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 500 Stk
RA 4
4.000
9.300
0.700
0
DIN 6799
591912
591912
FN1036
F4
SEEGER
RA5K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 500 Stk
RA 5
5.000
11.300
0.700
0
DIN 6799
565196
565196
FN1036
F4
SEEGER
RA6K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 5000 Stk
RA 6
6.000
12.300
0.700
0
DIN 6799
565197
565197
FN1036
F4
SEEGER
RA8K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 4000 Stk
RA 8
8.000
16.300
1.000
0
DIN 6799
565198
565198
FN1036
F4
SEEGER
RA9K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 4000 Stk
RA 9
9.000
18.800
1.100
0
DIN 6799
565199
565199
FN1036
F4
SEEGER
RA10K500-EAS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
Magaziniert für 350 Stk
RA 10
10.000
20.400
1.200
0
DIN 6799
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表