AS 2 1FS(Inch) - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Sealant)
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as_2_1fs_inch_asmtab.prj},{NB=AS2201FS-02-09},{GUI=AS22*1FS*-*02-09*},{CONTROL=0},{SCALE=},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=5/16\"},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L21=33.0},{L22=33.3},{L3=22.6},{L4=49.7},{A=44.2},{M=14.2},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=09},{PPATH=as_2_1fs_inch/assembly/as_2_1fs_inch_asmsbl.prj},{MASS1=24},{MASS2=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2201FS-01-01
AS22*1FS*-*01-01*
AS2201FS-01-01
1/8"
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.8
40.7
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FS-01-03
AS22*1FS*-*01-03*
AS2201FS-01-03
5/32"
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.8
40.7
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FS-01-07
AS22*1FS*-*01-07*
AS2201FS-01-07
1/4"
1/8
13.0
11.2
12.0
20.8
27.8
19.1
43.8
40.7
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
14
AS2201FS-01-09
AS22*1FS*-*01-09*
AS2201FS-01-09
5/16"
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.4
19.1
43.8
40.7
14.2
20.0
21.5
6.5
15.0
15
AS2201FS-02-01
AS22*1FS*-*02-01*
AS2201FS-02-01
1/8"
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FS-02-03
AS22*1FS*-*02-03*
AS2201FS-02-03
5/32"
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FS-02-07
AS22*1FS*-*02-07*
AS2201FS-02-07
1/4"
1/4
17.0
11.2
13.0
23.4
32.5
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FS-02-09
AS22*1FS*-*02-09*
AS2201FS-02-09
5/16"
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.0
22.6
49.7
44.2
14.2
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FS-02-11
AS22*1FS*-*02-11*
AS2201FS-02-11
3/8"
1/4
17.0
15.5
13.0
26.4
33.5
22.6
49.7
44.2
15.6
21.5
24.0
7.8
16.2
25
AS3201FS-02-07
AS32*1FS*-*02-07*
AS3201FS-02-07
1/4"
3/8
19.0
11.2
16.6
21.8
32.1
36.4
63.1
57.9
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FS-02-09
AS32*1FS*-*02-09*
AS3201FS-02-09
5/16"
3/8
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
36.4
63.1
57.9
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FS-02-11
AS32*1FS*-*02-11*
AS3201FS-02-11
3/8"
3/8
19.0
15.5
16.6
26.7
37.0
35.8
63.1
57.9
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
48
AS3201FS-03-07
AS32*1FS*-*03-07*
AS3201FS-03-07
1/4"
3/8
19.0
11.2
16.6
21.8
32.1
28.7
55.4
50.2
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FS-03-09
AS32*1FS*-*03-09*
AS3201FS-03-09
5/16"
3/8
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
28.7
55.4
50.2
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FS-03-11
AS32*1FS*-*03-11*
AS3201FS-03-11
3/8"
3/8
19.0
15.5
16.6
26.7
37.0
28.2
55.4
50.2
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
39
AS4201FS-04-11
AS42*1FS*-*04-11*
AS4201FS-04-11
3/8"
1/2
24.0
15.5
18.8
27.4
40.3
36.2
64.1
57.0
15.6
26.0
29.0
10.0
19.0
62
AS4201FS-04-13
AS42*1FS*-*04-13*
AS4201FS-04-13
1/2"
1/2
24.0
19.3
18.8
30.9
43.8
34.7
64.1
57.0
17.0
26.0
29.0
10.0
19.0
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1FSG - Speed Controller With Indicator/Elbow Type Stainless Steel Seri...
SMC
26.09.2023
VM1000 - Micro Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
C96Y - ISO Cylinder:Smooth Cylinder Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
VM400 - 3 Port Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
VHS400/500 - Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve
SMC
28.09.2023
VR4151/4152 - Relay Valve
SMC
28.09.2023
NEW_VHS20/30/40/50 - Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes (Singl...
SMC
28.09.2023
MQP - Low Friction Cylinder (Single Acting)
SMC
17.06.2022
IP8000/8100 - Electro-Pneumatic Positioner ATEX Type
SMC
28.09.2023
VR3110 - Miniature Pneumatic Indicator
SMC
28.09.2023
VR1210/1220 - Shuttle Valve
SMC
23.12.2021
VFM300 - 5 Port Mechanical Valve Rubber Seal
SMC
28.09.2023
VFM200 - 5 Port Mechanical Valve Metal Seal
SMC
28.09.2023
KEC - Rc Thread With A Push Button Guard
SMC
14.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성