您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KK P E - Plug/Bulkhead type with One-touch fitting
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KK S Couplers
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kk/kk_p_e_asmtab.prj},{NB=KK3P-08E},{BODY=1/8},{MODEL=KK3P-08E},{OD=8.0},{T=M16x1},{H1=17},{H2=19},{L1=43.4},{L2=18.4},{L3=20.0},{M=18.5},{MBS=6.0},{EA1=15.7},{EA2=22.6},{CNSMASSEXACT=30.2},{PPATH=kk_p_e/assembly/kk_p_e_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BODY
Body size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Threads
ⁿ/ₐ
H1
Width across flats
[mm]
H2
Width across flats
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
MBS
Min.bore size
[mm]
EA1
Effective area Urethane
[mm^2]
EA2
Effective area Nylon
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KK2P-23E
M5
KK2P-23E
3.2
M8x0.75
10
10
28.3
12.3
12.5
12.7
2.5
3.7
4.4
6.0
KK2P-04E
M5
KK2P-04E
4.0
M9x0.75
10
11
28.3
12.3
12.5
12.7
3.4
8.1
8.1
6.6
KK2P-06E
M5
KK2P-06E
6.0
M11x0.75
14
14
28.6
12.3
12.7
13.5
3.4
8.1
8.1
9.7
KK3P-04E
1/8
KK3P-04E
4.0
M12x1
14
14
39.3
18.4
16.9
16.0
3.2
3.9
5.6
16.6
KK3P-06E
1/8
KK3P-06E
6.0
M14x1
17
17
40.2
18.4
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
22.3
KK3P-08E
1/8
KK3P-08E
8.0
M16x1
17
19
43.4
18.4
20.0
18.5
6.0
15.7
22.6
30.2
KK3P-10E
1/8
KK3P-10E
10.0
M20x1
22
24
46.4
18.4
22.0
21.0
6.0
22.6
22.6
54.7
KK4P-06E
1/4
KK4P-06E
6.0
M14x1
17
17
47.0
25.2
16.8
17.0
4.7
10.1
12.8
30.6
KK4P-08E
1/4
KK4P-08E
8.0
M16x1
17
19
50.2
25.2
20.0
18.5
6.2
19.8
22.6
38.2
KK4P-10E
1/4
KK4P-10E
10.0
M20x1
22
24
53.2
25.2
22.0
21.0
7.7
27.6
35.3
61.4
KK4P-12E
1/4
KK4P-12E
12.0
M22x1
24
27
54.2
25.2
23.0
22.0
9.0
40.2
50.9
75.2
KK6P-12E
1/2
KK6P-12E
12.0
M22x1
24
27
60.1
31.0
23.0
22.0
9.2
41.2
50.9
86.1
KK6P-16E
1/2
KK6P-16E
16.0
M28x1.5
30
32
62.6
31.0
24.5
25.0
13.0
0.0
106.2
125.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表