您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 带端锁薄型气缸/二次电池对应系列
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQ2 薄型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cq2/25a-cbq2_asmtab.prj},{NB=25A-CBQ2B20-10DC-HN(0_0_0)},{NO=1},{CQ2TY=CBQ2},{BORE=20},{MOUNT=(B) Basic(Hole & tapped)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=10},{SMAX=100},{POS=0},{THREAD=},{BODY=C},{LOCK=H},{MANUAL=(N) Non-lock type},{STOP=0},{THREAD2=0},{C=7},{D=10},{H=M5 x 0.8},{HN=5},{HP=0.80},{I=47},{J=0.0},{K=8},{N=5.5},{O=9.0},{OD=7.0},{W=0.0},{Z=10},{O1=M6 x 1.0},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=0.0},{R1=10},{C1=12.0},{H1=M8 x 1.25},{MMN=8},{MMP=1.25},{X=14.0},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{PPATH=25a-cbq2/assembly/25a-cbq2_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装方式
ⁿ/ₐ
MANUAL
手动解锁的形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
25A-CBQ2B20-10DC-HN
20
(B) 通孔、两端螺孔共通 (标准)
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2L20-10DC-HN
20
(L) 脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2LC20-10DC-HN
20
(LC) 紧凑脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2F20-10DC-HN
20
(F) 杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2G20-10DC-HN
20
(G) 无杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2D20-10DC-HN
20
(D) 双耳环型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2B25-10DC-HN
25
(B) 通孔、两端螺孔共通 (标准)
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2L25-10DC-HN
25
(L) 脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2LC25-10DC-HN
25
(LC) 紧凑脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2F25-10DC-HN
25
(F) 杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2G25-10DC-HN
25
(G) 无杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2D25-10DC-HN
25
(D) 双耳环型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2B32-10DC-HN
32
(B) 基本型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2A32-10DC-HN
32
(A) 两端螺孔
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2L32-10DC-HN
32
(L) 脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2LC32-10DC-HN
32
(LC) 紧凑脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2F32-10DC-HN
32
(F) 杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2G32-10DC-HN
32
(G) 无杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2D32-10DC-HN
32
(D) 双耳环型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2B40-10DC-HN
40
(B) 基本型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2A40-10DC-HN
40
(A) 两端螺孔
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2L40-10DC-HN
40
(L) 脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2LC40-10DC-HN
40
(LC) 紧凑脚座型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2F40-10DC-HN
40
(F) 杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
25A-CBQ2G40-10DC-HN
40
(G) 无杆侧法兰型
(N) 非锁定式
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - 长行程/单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
12.03.2024
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大缸径薄型气缸/单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
CBQ2/CDBQ2 - 薄型端锁型气缸
SMC Corporation
26.06.2024
25A-RJ - 液压缓冲器/二次电池对应系列
SMC Corporation
04.03.2024
CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - 平稳运动气缸
SMC Corporation
23.08.2023
25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 薄型气缸/标准型:双杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
25A-JS - 浮动接头/不锈钢型/二次电池对应系列
SMC Corporation
01.06.2023
25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横向负载型薄型气缸/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
CQ2 I - 单肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表