您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
RKK 4/22-22x4²
Spelsberg
Reihenklemmengehäuse
Kompakte Bauform
Innenrauminstallation
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049751/24me03-1000049802/24me04-1000049806/61440401.prj},{NB=61440401},{MANUID=61440401},{EF000002=400},{EF000008=180},{EF000049=57},{EF000116=7035},{EF001231=22},{EF001366=400},{EF001438=94},{EF001742=-25},{EF003593=14},{EF004969=4},{EF009170=3},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.384},{LENGTH=94},{WIDTH=180},{DEPTH=57},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/a2/2a/pho_pro_61440401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=61440401},{DESCSHORT=RKK 4/22-22x4²}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
VAR__MANUID_
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
INTNO
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
EFUK0020
ⁿ/ₐ
EFUK0021
ⁿ/ₐ
EF000002
ⁿ/ₐ
EF000003
ⁿ/ₐ
EF000007
ⁿ/ₐ
EF000008
ⁿ/ₐ
EF000025
ⁿ/ₐ
EF000049
ⁿ/ₐ
EF000051
ⁿ/ₐ
EF000116
ⁿ/ₐ
EF000124
ⁿ/ₐ
EF000139
ⁿ/ₐ
EF000227
ⁿ/ₐ
EF001088
ⁿ/ₐ
EF001094
ⁿ/ₐ
EF001187
ⁿ/ₐ
EF001231
ⁿ/ₐ
EF001366
ⁿ/ₐ
EF001438
ⁿ/ₐ
EF001454
ⁿ/ₐ
EF001455
ⁿ/ₐ
EF001613
ⁿ/ₐ
EF001742
ⁿ/ₐ
EF002169
ⁿ/ₐ
EF003593
ⁿ/ₐ
EF004191
ⁿ/ₐ
EF004293
ⁿ/ₐ
EF004586
ⁿ/ₐ
EF004969
ⁿ/ₐ
EF005474
ⁿ/ₐ
EF005728
ⁿ/ₐ
EF008404
ⁿ/ₐ
EF009170
ⁿ/ₐ
EF011959
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Herstellerland
ⁿ/ₐ
61440401
61440401
RKK 4/22-22x4²
Reihenklemmengehäuse, mit...
4013902090518
61440401
Spelsberg
RKK 4/22-22x4²
false
false
400
-
EV000270
180
true
57
EV000220
7035
EV001008
EV006034
-
true
false
true
22
400
94
true
EV000154
EV000494
-25
EV000139
14
false
EV006813
EV000115
4
EV006422
EV000494
EV000494
3
-
1
0.384
94
180
57
85369095
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表