您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
QA認證資訊
目錄: Tece
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEfloor Komfort Verteilerschrank - Rohrsysteme
Tece
Pipe Systems
TECEfloor
Manifolds
Powered by
CAD模型選擇
{tece/rohrsysteme/tece_floor/verteiler/verteilerschrank.prj},{NB=77351602(350)},{CNSORDERNO=77351602},{PICTURE=tcb_77351602.png},{LODLEVEL=350},{ST=80-2},{B=540},{C=560},{D=580},{E=525},{KT1=TECEfloor Komfort Verteilerschrank},{KT2=UP 80, Breite 540 mm},{ENB=585},{ENH=805-925},{ENT=85-125},{HIK=2-5},{HIEK=2-4},{HIEW=2-3},{HIFG=2},{ZT=73269060},{UL=Polen},{WG=770},{PG=1007700030},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=26},{GTIN=4027255094154},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=1},{VERSPRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ST
Schranktyp
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
C
Maß
[mm]
D
Maß
[mm]
E
Maß
[mm]
KT1
Kurztext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Kurztext 2
ⁿ/ₐ
ENB
Erforderliche Nischenbreite
ⁿ/ₐ
ENH
Erforderliche Nischenhöhe
ⁿ/ₐ
ENT
Erforderliche Nischentiefe
ⁿ/ₐ
HIK
Heizkreise inkl. Kugelhahn
ⁿ/ₐ
HIEK
Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn
ⁿ/ₐ
HIEW
Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set
ⁿ/ₐ
HIFG
Heizkreise inkl. Festwertregelung
ⁿ/ₐ
ZT
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
UL
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
WG
Warengruppe
ⁿ/ₐ
PG
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
ME
Mengeneinheit
ⁿ/ₐ
LE1
ⁿ/ₐ
LE2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
77351501
77351501
110-1
400
420
440
385
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 400 mm
445
805-925
115-155
2
-
-
-
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
26
4027255094093
77351502
77351502
110-2
540
560
580
525
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 540 mm
585
805-925
115-155
3-5
2-4
2-3
2
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
22
4027255094109
77351503
77351503
110-3
690
710
730
675
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 690 mm
735
805-925
115-155
6-8
5-7
4-6
3-5
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
15
4027255094116
77351504
77351504
110-4
840
860
880
825
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 840 mm
885
805-925
115-155
9-11
8-10
7-9
6-8
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
13
4027255094123
77351505
77351505
110-5
990
1010
1030
975
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 990 mm
1035
805-925
115-155
12
11-12
10-12
9-11
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
12
4027255094130
77351506
77351506
110-6
1140
1160
1180
1125
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 110, Breite 1140 mm
1185
805-925
115-155
12+3
12+3
12+3
12
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
11
4027255094147
77351602
77351602
80-2
540
560
580
525
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 80, Breite 540 mm
585
805-925
85-125
2-5
2-4
2-3
2
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
26
4027255094154
77351603
77351603
80-3
690
710
730
675
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 80, Breite 690 mm
735
805-925
85-125
6-8
5-7
4-6
3-5
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
19
4027255094161
77351604
77351604
80-4
840
860
880
825
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 80, Breite 840 mm
885
805-925
85-125
9-11
8-10
7-9
6-8
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
17
4027255094178
77351605
77351605
80-5
990
1010
1030
975
TECEfloor Komfort Verteil...
UP 80, Breite 990 mm
1035
805-925
85-125
12
11-12
10-12
9-11
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
14
4027255094185
77351802
77351802
140-2
500
455
0
0
TECEfloor Komfort Verteil...
AP 140, Breite 500 mm
-
-
-
2-4
2-3
2
-
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
27
4027255094314
77351803
77351803
140-3
730
685
0
0
TECEfloor Komfort Verteil...
AP 140, Breite 730 mm
-
-
-
5-9
4-8
3-7
2-6
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
18
4027255094321
77351804
77351804
140-4
880
835
0
0
TECEfloor Komfort Verteil...
AP 140, Breite 880 mm
-
-
-
10-11
9-11
8-10
7-9
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
16
4027255094338
77351805
77351805
140-5
1030
985
0
0
TECEfloor Komfort Verteil...
AP 140, Breite 1030 mm
-
-
-
12
12
11-12
10-12
73269060
Polen
770
1007700030
St.
1
13
4027255094345
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表