JPF - Compact
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
Preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/transport/preload/rev2_jpf_asmtab.prj},{NB=JPF2505-6RRG0+110LC7T_G0000_rev},{TP=JPF series},{MN=JPF2505-6},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=110},{NL=80},{AXC=G0},{ACC=C7},{PN=0},{SEM=0},{G0C7=2000.000},{G0C8=3000.000},{G0C10=3000.000},{SD=25},{LEAD=15},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=0},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{PPATH=jpf/jpf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
ⁿ/ₐ
SL
Length of Supported side shaft end shape
ⁿ/ₐ
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
JPF1404-4RRG0+72LC7T
JPF1404-4
0.0
52
0.000
0.000
52
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
JPF1405-4RRG0+80LC7T
JPF1405-4
0.0
60
0.000
0.000
60
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
JPF1605-4RRG0+80LC7T
JPF1605-4
0.0
60
0.000
0.000
60
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
JPF2005-6RRG0+110LC7T
JPF2005-6
0.0
80
0.000
0.000
80
15
Overall thread lenght is ...
-
JPF2505-6RRG0+110LC7T
JPF2505-6
0.0
80
0.000
0.000
80
15
Overall thread lenght is ...
-
JPF2510-4RRG0+142LC7T
JPF2510-4
0.0
112
0.000
0.000
112
15
Overall thread lenght is ...
-
JPF2805-6RRG0+110LC7T
JPF2805-6
0.0
80
0.000
0.000
80
15
Overall thread lenght is ...
-
JPF2806-6RRG0+120LC7T
JPF2806-6
0.0
90
0.000
0.000
90
15
Overall thread lenght is ...
-
JPF3210-6RRG0+175LC7T
JPF3210-6
0.0
135
0.000
0.000
135
20
Overall thread lenght is ...
-
JPF3610-6RRG0+178LC7T
JPF3610-6
0.0
138
0.000
0.000
138
20
Overall thread lenght is ...
-
JPF4010-6RRG0+178LC7T
JPF4010-6
0.0
138
0.000
0.000
138
20
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성