您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_rz.prj},{NB=1161502009},{DT=2.000},{VK=24-SWOTC-S6-G1/4E-ES4-P},{BZ=1161502009},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{D1=6.000},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=17},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{PAGE=148},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1161012000
24-SWOT-L6-G1/8E-P
1161012000
L 6
-
PN 500
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1161062000
24-SWOT-L8-G1/4E-P
1161062000
L 8
-
PN 500
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1161112000
24-SWOT-L10-G1/4E-P
1161112000
L 10
-
PN 500
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1161162000
24-SWOT-L12-G3/8E-P
1161162000
L 12
-
PN 400
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1161212000
24-SWOT-L15-G1/2E
1161212000
L 15
-
PN 400
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1161262000
24-SWOT-L18-G1/2E
1161262000
L 18
-
PN 400
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1161312000
24-SWOT-L22-G3/4E
1161312000
L 22
-
PN 250
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1161362000
24-SWOT-L28-G1E
1161362000
L 28
-
PN 250
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1161412000
24-SWOT-L35-G11/4E
1161412000
L 35
-
PN 250
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1161462000
24-SWOT-L42-G11/2E
1161462000
L 42
-
PN 250
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1161512000
24-SWOT-S6-G1/4E-P
1161512000
S 6
-
PN 800
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
17
14
17
12
1161562000
24-SWOT-S8-G1/4E-P
1161562000
S 8
-
PN 800
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1161612000
24-SWOT-S10-G3/8E-P
1161612000
S 10
-
PN 800
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1161662000
24-SWOT-S12-G3/8E
1161662000
S 12
-
PN 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1161712000
24-SWOT-S14-G1/2E
1161712000
S 14
-
PN 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1161762000
24-SWOT-S16-G1/2E
1161762000
S 16
-
PN 630
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1161812000
24-SWOT-S20-G3/4E
1161812000
S 20
-
PN 420
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1161862000
24-SWOT-S25-G1E
1161862000
S 25
-
PN 420
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1161912000
24-SWOT-S30-G11/4E
1161912000
S 30
-
PN 420
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1161962000
24-SWOT-S38-G11/2E
1161962000
S 38
-
PN 420
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1161002007
24-SWOTC-L6-G1/8E-P
1161002007
L 6
-
PN 315
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1161052007
24-SWOTC-L8-G1/4E-P
1161052007
L 8
-
PN 315
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1161102007
24-SWOTC-L10-G1/4E-P
1161102007
L 10
-
PN 315
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1161152007
24-SWOTC-L12-G3/8E-P
1161152007
L 12
-
PN 315
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1161202007
24-SWOTC-L15-G1/2E
1161202007
L 15
-
PN 315
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表