피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight welding bosses, ISO 8434-1-WDS - Tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Weld couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/gerade_anschweiss_verschr.prj},{NB=0139500009},{BZ=0139500009},{VK=24-WDSC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PN=PN 630},{D2=11},{L1=34},{L2=19.0},{SW1=14},{SW3=17},{PAGE=172},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{ASD=6.000},{ASL=7.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
0739000000
0739000000
24-WDS-L6-C00
L 6
-
PN 315
10
29
14.0
12
14
0739050000
0739050000
24-WDS-L8-C00
L 8
-
PN 315
12
31
16.0
14
17
0739100000
0739100000
24-WDS-L10-C00
L 10
-
PN 315
14
33
18.0
17
19
0739150000
0739150000
24-WDS-L12-C00
L 12
-
PN 315
16
33
18.0
19
22
0739200000
0739200000
24-WDS-L15-C00
L 15
-
PN 315
19
37
22.0
22
27
0739250000
0739250000
24-WDS-L18-C00
L 18
-
PN 315
22
40
23.5
27
32
0739300000
0739300000
24-WDS-L22-C00
L 22
-
PN 160
27
45
28.5
32
36
0739350000
0739350000
24-WDS-L28-C00
L 28
-
PN 160
32
47
30.5
41
41
0739400000
0739400000
24-WDS-L35-C00
L 35
-
PN 160
40
54
32.5
46
50
0739450000
0739450000
24-WDS-L42-C00
L 42
-
PN 160
46
58
35.0
55
60
0739500000
0739500000
24-WDS-S6-C00
S 6
-
PN 630
11
34
19.0
14
17
0739550000
0739550000
24-WDS-S8-C00
S 8
-
PN 630
13
36
21.0
17
19
0739600000
0739600000
24-WDS-S10-C00
S 10
-
PN 630
15
39
22.5
19
22
0739650000
0739650000
24-WDS-S12-C00
S 12
-
PN 630
17
41
24.5
22
24
0739700000
0739700000
24-WDS-S14-C00
S 14
-
PN 630
19
45
27.0
24
27
0739750000
0739750000
24-WDS-S16-C00
S 16
-
PN 400
21
45
26.5
27
30
0739800000
0739800000
24-WDS-S20-C00
S 20
-
PN 400
26
51
29.5
32
36
0739850000
0739850000
24-WDS-S25-C00
S 25
-
PN 400
31
56
32.0
41
46
0739900000
0739900000
24-WDS-S30-C00
S 30
-
PN 400
36
62
35.5
46
50
0739950000
0739950000
24-WDS-S38-C00
S 38
-
PN 315
44
69
38.0
55
60
0139000007
0139000007
24-WDSC-L6
L 6
-
PN 315
10
29
14.0
12
14
0139050007
0139050007
24-WDSC-L8
L 8
-
PN 315
12
31
16.0
14
17
0139100007
0139100007
24-WDSC-L10
L 10
-
PN 315
14
33
18.0
17
19
0139150007
0139150007
24-WDSC-L12
L 12
-
PN 315
16
33
18.0
19
22
0139200007
0139200007
24-WDSC-L15
L 15
-
PN 315
19
37
22.0
22
27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성