피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1127170000 - TOS 24VDC 24VDC2A
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Optocoupler (relay)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/04/1127170000.prj},{NB=1127170000},{MANUID=1127170000},{AAB460=2},{AAF691=33},{AAF692=3},{AAF703=28.800},{AAF704=19.200},{BAA303=0.500},{AAF040=0.032},{AAD931=85364110},{AAO676=1127170000},{AAO663=4032248908936},{PREVIEW=../../../../_pool_/5b/cd/11271700009999.png},{MANUTYPEDESC=TOS 24VDC 24VDC2A},{DESCSHORT=Solid-state relay, 24 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection 3...33 V DC, 2 A, Screw connection},{DESCLONG=Solid-state relay for switching and amplifying digital signals. The relay operates wear-free and noiselessly. Control circuit and load circuit are electrically isolated.},{GTIN=4032248908936},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAP798=CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB460
Rated operating current Ie
[A]
AAF691
max. output voltage
[V]
AAF692
min. output voltage
[V]
AAF703
max. input voltage
[V]
AAF704
min. primary voltage range
[V]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1127170000
1127170000
TOS 24VDC 24VDC2A
Solid-state relay, 24 V D...
Solid-state relay for swi...
4032248908936
Weidmueller Group
2
33
3
28.800
19.200
CE; CULUS; DETNORVER; EAC...
0.500
Yes
0.032
85364110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1469590000 - PRO ECO 240W 48V 5A
Weidmüller
22.01.2024
8734580000 - SCHUKO TS35
Weidmüller
22.01.2024
1127230000 - TOS 120VAC RC 24VDC2A
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성