您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
PSWC - POSITIONING SLEEVE WITH COLLAR
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/pos_sleeve_collar.prj},{NB=21385-1},{IDNR=21385-1},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING SLEEVE WITH COLLAR},{AF=25.000},{A=12.500},{B=12.000},{C=M8},{WEIGHT=4.000},{INFO=Witte Katalog},{MR=0.500},{F=0.300},{ST=0.200},{M=8.000},{D=12.500},{DI=6.000},{L=13.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21600
21600
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21600-1
21600-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21385
21385
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21385-1
21385-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21235
21235
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21235-1
21235-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
26732
26732
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
26732-1
26732-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表